Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

DIN PEBD Arandelas de retención Ruedas

 (1 conjunto de productos)


Arandelas de retención

Las arandelas de retención se utilizan principalmente para mantener los tornillos y pernos en su sitio durante el montaje y tener un diseño que agarre la parte exterior del vástago del tornillo o perno. Ofrecen aislamiento, amortiguación y espaciado. Ayudan a aislar los sistemas de fijación de la humedad y la electricidad.

Esta gama de arandelas incluye opciones con dientes internos y externos con un diseño ahusado. La arandela se desliza fácilmente en el tornillo (o perno) y queda retenida en el tornillo una vez montados. La arandela se conforma en frío y entra por completo en el paso del tornillo para garantizar el sellado.

Estas arandelas permiten el montaje previo del tornillo (o perno) antes de fijarlo con una tuerca. Son ideales cuando se requiere el montaje previo del tornillo y la arandela. También ayudan a reducir el tiempo y el coste de montaje.

La gama incluye opciones de materiales con resistencia química y a la corrosión y abrasión.

  • Materiales: policarbonato (PC), poliamida 6.6 (PA) y polietileno de alta densidad (HDPE)
  • Color: Natural


Código De La Serie: SR1945