Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

RoHS Plástico Ajustable a presión Tapones de enmascaramiento para altas temperaturas

 (1 conjunto de productos)


Tapones de alta temperatura

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Actúan como una barrera protectora, impidiendo la entrada de polvo, suciedad, humedad y otros contaminantes.
  • Se utilizan en diversas aplicaciones, como la automoción, los equipos industriales y la maquinaria.
  • Pueden soportar temperaturas que oscilan entre -40 C y 135 C.
Material: TPE, GTP Color: Negro Código De La Serie: SR1765