Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

PEBD Ajustable a presión Protección para las roscas Tapones para Orificios

 (3 conjuntos de productos)


Ezeplugs

Los ezeplugs están diseñados para sellar y asegurar los orificios roscados. Disponen de una lengüeta de tracción central o lateral para facilitar su inserción y extracción. Disponibles en varios tamaños, pueden proteger más de 25 tamaños de rosca imperial o métrica contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte. La lengüeta flexible facilita su extracción.

  • Incluyen una lengüeta central o lateral que permite insertarlos y extraerlos fácilmente de los orificios roscados.
  • Protegen contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
  • Son fáciles de instalar con el diseño patentado de ajuste rápido y fijan el tapón en su sitio con solo presionarlos.
Material: PEBD Color: Rojo Código De La Serie: SR1055

Tapones rosca NPT

Los tapones de rosca NPT se utilizan para sellar y proteger los extremos de las tuberías y accesorios roscados BSP y NPT. Su robusto diseño garantiza que puedan soportar altas presiones, temperaturas y daños durante el almacenamiento y el transporte. Su forma cónica permite un ajuste hermético y sin fugas en varios diámetros interiores.

  • Se utilizan para sellar y proteger los extremos de los tubos y accesorios roscados BSP/NPT.
  • Su robusto diseño les permite soportar altas presiones, temperaturas, corrosión, suciedad y daños durante el almacenamiento y el transporte.
  • Se utilizan en tuberías de fontanería, sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC), automoción y aplicaciones industriales.
Material: PEBD Color: Azul Código De La Serie: SR1114

Uniplugs

Los Uniplugs son tapones versátiles diseñados para un sellado seguro y eficaz en diversas aplicaciones. Disponibles en varios tamaños para sellar diferentes aberturas, como orificios, tuberías o tubos. Garantizan un ajuste perfecto que evita fugas, vibraciones y la entrada de polvo o humedad.

  • Elección ideal para industrias como la automoción, la electrónica y la fabricación.
  • Diseñados con precisión para proporcionar un ajuste perfecto, evitando fugas, vibraciones y la entrada de polvo o humedad.
Material: PEBD Color: Natural, Rojo Código De La Serie: SR1039