Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Tornillos sin cabeza Tornillos

 (6 conjuntos de productos)

¿Qué son los tornillos de hombro y para qué se utilizan?

Los tornillos de hombro, también conocidos como pernos de hombro, son tornillos para máquinas con un hombro cilíndrico no roscado de mayores dimensiones que las roscas. Al proporcionar una superficie de apoyo lisa, el hombro permite que el tornillo gire las piezas. Suele tener una cabeza ranurada o embutida y un hombro moleteado o plano. Ofrecen una mayor precisión y repetibilidad y, normalmente, son más fiables que otros tipos de fijaciones.

Lo que hace que los tornillos de hombro sean diferentes a otros tipos de tornillos es que están diseñados para su uso en piezas que requieren un pasador de montaje, una junta, un pivote o un movimiento deslizante en particular.

Aplicaciones de los tornillos de hombro

Los tornillos de hombro también se utilizan en aplicaciones en las que se necesita un ajuste a presión, como en el montaje de un motor o un accionador, y son ideales para aplicaciones que requieren un alto grado de resistencia a la vibración y fuerza. Entre estas aplicaciones se incluyen el acoplamiento de piezas en máquinas, la sujeción de componentes y la colocación de piezas.


Tornillos de hombro - Cabeza hueca hexagonal

Estos tornillos de hombro, también denominados pernos de hombro, son un tipo de fijación con una cabeza cilíndrica que separa la cabeza del tornillo de su parte roscada. El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.

Los tornillos de hombro son útiles en situaciones que requieren un pasador de montaje, una clavija, una junta, un eje o un movimiento deslizante. Es ligeramente magnético, fuerte y resistente a la corrosión, pero no en condiciones muy extremas.

Esta gama de tornillos de hombro tiene un cabeza hexagonal, lo que permite que se aprieten o aflojen fácilmente con una llave Allen o una llave hexagonal. También tienen una cabeza que no es lisa, lo que contribuye al agarre. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, maquinaria y automoción.

  • El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.
  • Se aprietan o aflojan fácilmente con una llave Allen o una llave hexagonal.
  • Es ligeramente magnético, fuerte y resistente a la corrosión.
Material: Acero inoxidable 303, Acero negro Código De La Serie: SRP0137, SRP0136

Tornillos de hombro - Cabeza plana

Estos tornillos de hombro de cabeza aplanada, también conocidos como pernos de hombro de cabeza aplanada, son un tipo de fijación que incluye un vástago cilíndrico con una cabeza aplanada en un extremo y un hombro en el otro. El hombro está mecanizado para una tolerancia precisa y sirve de superficie de apoyo para la cabeza del tornillo.

Los tornillos de hombro son adecuados cuando se requiere un pasador de montaje, una clavija, una junta, un eje o un movimiento deslizante. Es robusto y resistente a la corrosión, pero no es adecuado para condiciones muy extremas.

Esta gama de tornillos de hombro tienen una cabeza aplanada ligeramente abovedada y un cojinete plano. Es adecuado para aplicaciones de perfil bajo y tiene un aspecto estéticamente atractivo. Fácil de instalar y quitar con un destornillador ranurado. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, dispositivos médicos maquinaria y automoción.

  • Es robusto y resistente a la corrosión, pero no es adecuado para condiciones muy extremas.
  • Tiene una cabeza aplanada ligeramente abovedada y un cojinete plano.
  • Es adecuado para aplicaciones de perfil bajo y tiene un aspecto estéticamente atractivo.
Material: Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0144.A2

Tornillos de hombro - Cabeza ranurada

Estos tornillos de hombro, a menudo denominados pernos de hombro, son un tipo de fijación con una cabeza cilíndrica y un vástago roscado. Tienen un hombro que recorre desde la cabeza hasta el vástago que está mecanizado para una tolerancia precisa. Los tornillos de hombro se suelen utilizar para conectar dos componentes, y el hombro actúa como superficie de apoyo.

Los tornillos de hombro son adecuados para aplicaciones que requieren un pasador de montaje, una clavija, una junta, un eje o un movimiento deslizante.

Esta gama de tornillos de hombro incluye una cabeza con ranura, lo que permite su instalación con un destornillador ranurado. Son magnéticos y presentan una excelente resistencia al cizallamiento, aunque se corroen con mayor facilidad que los tornillos de hombro convencionales. Estos tornillos son adecuados para aplicaciones de electrónica, maquinaria, automoción y construcción.

  • Tiene un hombro que recorre desde la cabeza hasta el vástago que está mecanizado para una tolerancia precisa.
  • Incluye una cabeza con ranura, lo que permite su instalación con un destornillador ranurado.
  • Son magnéticos y presentan una excelente resistencia al cizallamiento, aunque se corroen con mayor facilidad que los tornillos de hombro convencionales.
Material: Acero inoxidable Código De La Serie: SRP0133

Tornillos de hombro - Cabeza ultrabaja

Esta gama de tornillos de hombro presentan un cabezal ultrabajo con casquillo hexagonal. La altura de la cabeza de estos tornillos de perfil muy bajo es de aproximadamente 1/3 de la de los tornillos de hombro normales. Los cabezales cilíndricos son ideales para montajes de precisión y se utilizan sobre todo cuando se dispone de menos superficie.

Están fabricados en acero inoxidable austenítico que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción. Estos tornillos son adecuados para la industria farmacéutica y otras aplicaciones.

  • La altura de la cabeza de estos tornillos de perfil muy bajo es de aproximadamente 1/3 de la de los tornillos de hombro normales.
  • Tienen formas hexagonales que son ideales para montajes de precisión y donde hay menos superficie disponible.
  • Adecuados para aplicaciones farmacéuticas y de otro tipo.
  • Adecuados para aplicaciones farmacéuticas y de otro tipo.
Material: Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Tornillos sin cabeza - Cabeza del capuchón

Esta gama de tornillos de hombro presenta un cabezal cilíndrico, Torx o ranurado.

  • Las formas hexagonales son ideales para montajes de precisión y se utilizan donde hay menos superficie disponible.
  • Las formas Torx proporcionan una técnica de fijación firme y colocación rápida para transmitir la tensión del ajuste con menos presión descendente.
  • Los cabezales ranurados son compatibles con destornilladores estándar y requieren menos presión descendente para ajustar piezas que los que cuentan con aperturas embutidas.

Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización. El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
  • Están fabricados en acero inoxidable austenítico o titanio que proporciona buena resistencia a la corrosión y capacidad de mecanización.
  • El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
  • El material es una opción popular en aplicaciones de construcción y automoción.
Material: Acero inoxidable 303, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 416, Titanio G2, Titanio G5 Color: , Negro Código De La Serie: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Tornillos sin cabeza de ventilación - Cabeza del capuchón

Los tornillos sin cabeza de ventilación son fijaciones con características de ventilación que permiten que los gases atrapados en el fondo del orificio roscado escapen por el núcleo. Esto proporciona un flujo de aire dentro de la aplicación o montaje que protege del calor y la humedad. Los tornillos son una opción común para los sistemas vacío alto (HV) o vacío ultra alto (UHV) porque la función de ventilación central reduce posibles filtraciones de sistemas de vacío alto.

Esta gama de tornillos sin cabeza de ventilación incluye un capuchón con forma hexagonal. El diseño con ventilación de estos tornillos permite controlar el flujo de aire, por lo que son perfectos para aplicaciones donde una ventilación adecuada es crucial. El hombre de estos tornillos ofrece más superficie para un mejor agarre.

Ideal para usarse en cabinas, carcasas y máquinas selladas. Están fabricados en acero inoxidable.

  • El hombre de estos tornillos ofrece más superficie para un mejor agarre.
  • El diseño con ventilación permite controlar el flujo de aire, por lo que son perfectos para aplicaciones donde una ventilación adecuada es crucial.
  • Adecuados para cabinas, carcasas y máquinas selladas.
Material: Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Código De La Serie: SRP0098.A4