En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(7 conjuntos de productos)
Esta pistola remachadora es una herramienta combinada adecuada para usar con remaches pop. Ideal para aplicaciones con una mano, su uso con una sola mano le permite disminuir la presión requerida para remachar hasta en un 40 %. Esto se logra porque la fuerza operativa aumenta cuando la mano del usuario se cierra alrededor de la palanca. Se saca provecho de toda esta fuerza mediante la palanca especial con un diseño ergonómico. Esto hace que la instalación de los remaches ciegos no solo sea fácil y rápida, sino también cómoda.
La pistola remachadora tiene un diseño robusto que ofrece un remachado seguro. También incluye un recipiente de recogida para remaches usados. El mecanismo de las mordazas sujeta el recogedor de remaches con firmeza tras romperlos, que a continuación puede liberarse una vez más pulsando la palanca hacia delante. El recorrido largo es útil para remaches muy ciegos.
Los remaches POP son una práctica fijación usada principalmente cuando el acceso al panel está limitado o restringido a un solo lado. Esto significa que suelen instalarse en el lado posterior (ciego) de la aplicación, lo que permite la unión de los componentes.
Estos remaches son adecuados para aplicaciones de carga ligera a media y pueden usarse en lugar de adhesivos, tornillos, tuercas y pernos. Los remaches POP unen dos materiales de manera permanente. Son ideales para aplicaciones delgadas y adecuados para materiales como maderas, metales y plásticos.
Se instalan fácilmente con un martillo o con una remachadora especial. Los remaches POP se insertan en un orificio estrecho de un panel y atraviesan los dos materiales que se van a remachar.
Los remaches POP de nuestra gama son fuertes, pero ligeros. Ofrecen buenas propiedades de aislamiento eléctrico, así como resistencia a las vibraciones, la abrasión y la corrosión.
Los tiradores y pomos de lóbulo hembra disponen de un borde festoneado para permitir máximo agarre y comodidad. Estos pomos de lóbulo duraderos son resistentes a los impactos y a los productos químicos y ofrecen un aspecto limpio para aplicaciones acabadas que requieren ajuste.
Nuestra gama de volantes de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. Una variedad de materiales de tecnopolímero ofrece resistencia a los aceites y grasas que se suelen encontrar en su entorno de trabajo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.
Nuestra gama de volantes metálicos de radios proporcionan un buen agarre manual para la colocación y el ajuste en la máquina y el equipo. La gama incluye diferentes tipos de asas de maniobra para aumentar la seguridad.
Los volantes de control proporcionan un agarre manual de alta resistencia para realizar la colocación y el ajuste en máquinas grandes. El diseño de cuatro radios permite al operador un agarre manual fuerte y, por tanto, no incluyen asas. La gama ofrece una variedad de materiales para adaptarse al entorno de la aplicación.
Nuestros pomos de lóbulo son ideales para muchas aplicaciones distintas, desde equipo de fabricación metálico hasta la exposición de mobiliario, y están disponibles en muchos estilos y tamaños diferentes. Los laterales lobulados son fáciles de agarrar.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar