Menu Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Matière Finition Type de filetage Type Longueur entretoise Ajouter au panier
97 En stock
M3
Laiton
Nickelé
Metric
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
40.0 mm
27 En stock
M4
Laiton
Nickelé
Metric
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
35.0 mm
760 En stock
M4
Laiton
Nickelé
Metric
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
45.0 mm
4 En stock
M6
Laiton
Nickelé
Metric
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
70.0 mm
0,84 € - 0,84 € Demander le délai de livraison ici
M4
Laiton
Nickelé
Metric
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
10.0 mm
1,6593 € - 1,6593 € 10014 En stock
M4
Laiton
Nickelé
Metric
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
40.0 mm
1,643 € - 3,4501 € 979 En stock
M3
Laiton
Nickelé
Metric
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
60.0 mm
1,3819 € - 1,3819 € Demander le délai de livraison ici
M4
Laiton
Nickelé
Metric
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
30.0 mm
855 En stock
M4
Laiton
Nickelé
Metric
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
70.0 mm
1,2064 € - 1,2064 € Demander le délai de livraison ici
M3
Laiton
Nickelé
Metric
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
40.0 mm
0,8313 € - 0,8313 € Demander le délai de livraison ici
M3
Laiton
Nickelé
Metric
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
20.0 mm
1,8623 € - 1,8623 € 900 En stock
M6
Laiton
Nickelé
Metric
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
18.0 mm
1,0221 € - 1,0221 € 2794 En stock
M3
Laiton
Nickelé
Metric
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
30.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M4
Laiton
Nickelé
Metric
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
12.0 mm
0,7852 € - 0,7852 € 13256 En stock
M4
Laiton
Nickelé
Metric
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
8.0 mm
166 En stock
M3
Laiton
Nickelé
Metric
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
8.0 mm
2,9773 € - 2,9773 € Demander le délai de livraison ici
M6
Aluminium
Sans finition
Metric
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
60.0 mm
0,3969 € - 0,5505 € 1326 En stock
M3
Acier
Nickelé
Metric
Male-Female Self-Tapping Spacer
12.0 mm
1,3818 € - 1,3818 € 300 En stock
M6
Aluminium
Sans finition
Metric
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
15.0 mm
0,4518 € - 0,4935 € 350 En stock
M3
Laiton
Nickelé
Metric
Entretoise avec dégagement mâle/femelle
10.0 mm
  • sur 36
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10198414


Niveaux de stock
97 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de filetage
    Metric
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 35.0 mm

10198520


Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de filetage
    Metric
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 45.0 mm

10198544


Niveaux de stock
760 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    45.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de filetage
    Metric
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 70.0 mm

10198858


Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    70.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de filetage
    Metric
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

10198469

Gamme de prix
0,84 € - 0,84 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    6.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de filetage
    Metric
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

10198537

Gamme de prix
1,6593 € - 1,6593 €

Niveaux de stock
10014 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de filetage
    Metric
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 60.0 mm

10198445

Gamme de prix
3,4501 € - 1,643 €

Niveaux de stock
979 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de filetage
    Metric
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 30.0 mm

10198513

Gamme de prix
1,3819 € - 1,3819 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de filetage
    Metric
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 70.0 mm

10198599


Niveaux de stock
855 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    70.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de filetage
    Metric
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10198407

Gamme de prix
1,2064 € - 1,2064 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de filetage
    Metric
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10198353

Gamme de prix
0,8313 € - 0,8313 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de filetage
    Metric
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

10198773

Gamme de prix
1,8623 € - 1,8623 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de filetage
    Metric
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

10198377

Gamme de prix
1,0221 € - 1,0221 €

Niveaux de stock
2794 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de filetage
    Metric
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 12.0 mm

10198476


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    7.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de filetage
    Metric
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 8.0 mm

10198452

Gamme de prix
0,7852 € - 0,7852 €

Niveaux de stock
13256 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    5.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de filetage
    Metric
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10337196


Niveaux de stock
166 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    5.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de filetage
    Metric
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 60.0 mm

10632956

Gamme de prix
2,9773 € - 2,9773 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    60.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de filetage
    Metric
Support mâle-femelle Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

10229330

Gamme de prix
0,5505 € - 0,3969 €

Niveaux de stock
1326 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    8.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de filetage
    Metric
Support mâle-femelle Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10632949

Gamme de prix
1,3818 € - 1,3818 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de filetage
    Metric
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10337233

Gamme de prix
0,4935 € - 0,4518 €

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Longueur du filetage interne
    5.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de filetage
    Metric