Menu Rechercher

Colonnettes

En stock

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
703 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance à plat Finition Longueur filetage Longueur entretoise Ajouter au panier
1000 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
11.0 mm
0,5826 € - 0,5826 € 149 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
17.0 mm
0,585 € - 0,585 € 70 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
18.0 mm
794 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
14.0 mm
0,8314 € - 0,8314 € 986 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
25.0 mm
892 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
11.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
8.0 mm
Nickelé
8.0 mm
50.0 mm
6561 En stock
M4
7.0 mm
Zingué
8.0 mm
40.0 mm
954 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
12.0 mm
0,4525 € - 0,4525 € Demander le délai de livraison ici
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
7.0 mm
100 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
10.0 mm
0,4226 € - 0,4226 € 1615 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
5.0 mm
0,547 € - 0,547 € 758 En stock
M2.5
5.0 mm
Nickelé
6.0 mm
15.0 mm
0,8533 € - 0,8533 € 900 En stock
M3
5.5 mm
Nickelé
6.0 mm
18.0 mm
0,6877 € - 0,6877 € Demander le délai de livraison ici
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
30.0 mm
1,0087 € - 1,0087 € 407 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
35.0 mm
988 En stock
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
20.0 mm
10198032 0,5055 € - 0,5055 € 2454 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
9.0 mm
0,6413 € - 0,6413 € Demander le délai de livraison ici
M2
4.0 mm
Nickelé
5.0 mm
25.0 mm
598 En stock
M3
5.0 mm
Nickelé
8.0 mm
50.0 mm
  • sur 36
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10197929


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 17.0 mm

10198117

Gamme de prix
0,5826 € - 0,5826 €

Niveaux de stock
149 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    17.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10197950

Gamme de prix
0,585 € - 0,585 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 14.0 mm

10198087


Niveaux de stock
794 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    14.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10197974

Gamme de prix
0,8314 € - 0,8314 €

Niveaux de stock
986 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 11.0 mm

10198056


Niveaux de stock
892 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10198711


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    8.0 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

10199534


Niveaux de stock
6561 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    7.0 mm
  • Longueur entretoise
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Zingué
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10197936


Niveaux de stock
954 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 7.0 mm

10198018

Gamme de prix
0,4525 € - 0,4525 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10197912


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 5.0 mm

10197998

Gamme de prix
0,4226 € - 0,4226 €

Niveaux de stock
1615 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10197943

Gamme de prix
0,547 € - 0,547 €

Niveaux de stock
758 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10198322

Gamme de prix
0,8533 € - 0,8533 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.5 mm
  • Longueur entretoise
    18.0 mm
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 30.0 mm

10630624

Gamme de prix
0,6877 € - 0,6877 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 35.0 mm

10198162

Gamme de prix
1,0087 € - 1,0087 €

Niveaux de stock
407 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

10197868


Niveaux de stock
988 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 9.0 mm

10198032

Gamme de prix
0,5055 € - 0,5055 €

Niveaux de stock
2454 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    9.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 4.0 mm M2 25.0 mm

10633007

Gamme de prix
0,6413 € - 0,6413 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Distance à plat
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    25.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé
Support mâle-femelle Hexagonal 5.0 mm M3 50.0 mm

10198193


Niveaux de stock
598 En stock
Caractéristiques
  • Distance à plat
    5.0 mm
  • Longueur entretoise
    50.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Nickelé