Menu Rechercher

Entretoises - à ressort

En stock

Le support à clipser standard est idéal pour un assemblage rapide dans le cadre d'applications avec empilage de cartes de circuit imprimé. Le ressort intégré permet le fléchissement du panneau supérieur et est adapté aux commandes tactiles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
3 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Indice d'inflammabilité de la matière Diamètre trou A Matière Type de fixation de trou B Plage de températures en fonctionnement Type de fixation de trou A Longueur entretoise Ajouter au panier
0,8058 € - 0,8225 € 980 En stock
UL94 V-0
4.2 mm
PA
Fixation sur tige verticale
Fixation à deux broches avec verrouillage
30.0 mm
0,5507 € - 0,5507 € 1000 En stock
UL94 V-2
4.2 mm
Nylon 6/6
Fixation sur tige verticale
Snap Lock
30.0 mm
0,5075 € - 0,5075 € 4 En stock
UL94 V-2
4.2 mm
Nylon 6/6
Fixation sur tige verticale
Snap Lock
30.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 30.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10035818

Gamme de prix
0,8225 € - 0,8058 €

Niveaux de stock
980 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à deux broches avec verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sur tige verticale
  • Diamètre du corps
    9.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 30.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10035801

Gamme de prix
0,5507 € - 0,5507 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sur tige verticale
  • Diamètre du corps
    9.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 30.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10035795

Gamme de prix
0,5075 € - 0,5075 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation sur tige verticale
  • Diamètre du corps
    9.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm