Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises se montent facilement à la main. Les extrémités sont dotées de fixations de type tête de flèche. Elles sont solidement maintenues en place au moyen d'ailettes de tension. Disponibles dans de nombreux styles pour différentes tailles de trou, différentes épaisseurs de panneaux et différents matériaux.
Séries: SR2706
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre trou A | Diamètre trou B | Épaisseur panneau Plage A | Épaisseur panneau Plage B | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2165 € - 0,403 € | 9058 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 - 0.067 in
1.0 - 1.7 mm
|
0.039 - 0.067 in
1.0 - 1.7 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 0,2648 € - 0,4905 € | 2870 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2268 € - 0,418 € | 9700 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.063 - 0.075 in
1.6 - 1.9 mm
|
0.063 - 0.075 in
1.6 - 1.9 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,2694 € - 0,4963 € | 4200 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2384 € - 0,4419 € | 10900 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3052 € - 0,5654 € | 3598 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,2694 € - 0,4963 € | 9800 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.047 - 0.063 in
1.2 - 1.6 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,2476 € - 0,2476 € | 14298 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 0,5971 € - 0,5971 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.043 - 0.063 in
1.1 - 1.6 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
||
| 1,0192 € - 1,0192 € | 10000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
2.177 in
55.3 mm
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | 4780 En stock |
0.187 in
4.75 mm
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3432 € - 0,6368 € | 2875 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3155 € - 0,585 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.063 - 0.067 in
1.6 - 1.7 mm
|
0.063 - 0.067 in
1.6 - 1.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2556 € - 0,4721 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 0,244 € - 0,4525 € | 800 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2591 € - 0,479 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2694 € - 0,4963 € | 2098 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 - 0.071 in
1.0 - 1.8 mm
|
0.039 - 0.071 in
1.0 - 1.8 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,2418 € - 0,4456 € | 6700 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1238 € - 0,1238 € | 6440 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.051 - 0.079 in
1.3 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| 0,1502 € - 0,1669 € | 1976 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm