Menu Rechercher

Entretoises - Tête de flèche/Tête de flèche

En stock

Ces entretoises se montent facilement à la main. Les extrémités sont dotées de fixations de type tête de flèche. Elles sont solidement maintenues en place au moyen d'ailettes de tension. Disponibles dans de nombreux styles pour différentes tailles de trou, différentes épaisseurs de panneaux et différents matériaux.

Séries: SR2706

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
285 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1021 € - 0,1086 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0999 € - 0,1063 € 2998 En stock
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
0,179 € - 0,179 € 1970 En stock
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1765 € - 0,1962 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,0999 € - 0,1063 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,096 € - 0,1023 € 696 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,0989 € - 0,1052 € 2000 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,0989 € - 0,1052 € 1970 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1217 € - 0,1217 € 7000 En stock
3.2 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1582 € - 0,1582 € 978 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
10150771 0,1761 € - 0,1761 € 1000 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
16.0 mm
0,1537 € - 0,1537 € 420 En stock
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1671 € - 0,1671 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
15.0 mm
0,1776 € - 0,1776 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.0 mm
0,1487 € - 0,1487 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
6.3 mm
0,1596 € - 0,1596 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1731 € - 0,1731 € 1000 En stock
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,1537 € - 0,1537 € 98820 En stock
3.5 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
8.0 mm
0,1407 € - 0,1407 € 677 En stock
3.0 mm
4.8 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 2.2 mm
3.2 mm
0,1426 € - 0,1426 € 17000 En stock
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
  • sur 15
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm PA UL94 V-0 Naturel

10004166

Gamme de prix
0,1086 € - 0,1021 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10002797

Gamme de prix
0,1063 € - 0,0999 €

Niveaux de stock
2998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm PA UL94 V-2 Naturel

10003107

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
1970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10003114

Gamme de prix
0,1962 € - 0,1765 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm PA UL94 V-0 Naturel

10004333

Gamme de prix
0,1063 € - 0,0999 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.2 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

10004340

Gamme de prix
0,1023 € - 0,096 €

Niveaux de stock
696 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.2 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturel

10004302

Gamme de prix
0,1052 € - 0,0989 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.2 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturel

10004326

Gamme de prix
0,1052 € - 0,0989 €

Niveaux de stock
1970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.2 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturel

10003183

Gamme de prix
0,1217 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturel

10003893

Gamme de prix
0,1582 € - 0,1582 €

Niveaux de stock
978 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre du corps
    4.6 mm
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 16.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10150771

Gamme de prix
0,1761 € - 0,1761 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10150740

Gamme de prix
0,1537 € - 0,1537 €

Niveaux de stock
420 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10150764

Gamme de prix
0,1671 € - 0,1671 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    3.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10150832

Gamme de prix
0,1776 € - 0,1776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 6.3 mm PA UL94 V-2 Naturel

10150962

Gamme de prix
0,1487 € - 0,1487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturel

10150900

Gamme de prix
0,1596 € - 0,1596 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm
Support de verrouillage à encliqueter 16.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10150535

Gamme de prix
0,1731 € - 0,1731 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10150979

Gamme de prix
0,1537 € - 0,1537 €

Niveaux de stock
98820 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

10151037

Gamme de prix
0,1407 € - 0,1407 €

Niveaux de stock
677 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10150849

Gamme de prix
0,1426 € - 0,1426 €

Niveaux de stock
17000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à verrouillage pointe de flèche
  • Diamètre trou A
    3.5 mm
  • Diamètre trou B
    3.5 mm