Ces entretoises sont conçues pour être fixées dans une découpe en forme de trou de serrure. Cela permet un démontage facile. Elles sont disponibles en deux versions : nez de baïonnette ou deux pièces clipsables.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Indice d'inflammabilité de la matière | Diamètre trou A | Diamètre trou B | Épaisseur panneau Plage A | Épaisseur panneau Plage B | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1097 € - 0,1218 € | 2995 En stock |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1202 € - 0,1335 € | 158 En stock |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,266 € - 0,266 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1147 € - 0,1275 € | 11000 En stock |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2037 € - 0,2037 € | 850 En stock |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1199 € - 0,1333 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1531 € - 0,1701 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,118 € - 0,1311 € | 33000 En stock |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1132 € - 0,1258 € | 1132 En stock |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1321 € - 0,1468 € | 3000 En stock |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1329 € - 0,1476 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1604 € - 0,1782 € | 276598 En stock |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1442 € - 0,1603 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1359 € - 0,151 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer