Menu Rechercher

Passe-fils à visser

En stock

Les œillets à vis offrent une fixation rapide et sûre des panneaux ou CI. Disponibles en trois types : standard, tige repliable et étanche.

Séries: SR2762

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
61 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Tailles de filetages compatibles Épaisseur tête Ø tête Ø trou Plage d'épaisseur panneau Ajouter au panier
0,0984 € - 0,1478 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
0,087 € - 0,1276 € 1044 En stock
0.8 mm
0,0916 € - 0,1375 € 190 En stock
1.6 mm
0,0643 € - 0,0965 € 18121 En stock
0.8 mm
0,0866 € - 0,1299 € 12916 En stock
0.8 mm
0,0611 € - 0,0765 € 1942 En stock
2.1 mm
0,0611 € - 0,0765 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
0,0519 € - 0,0778 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
0,0518 € - 0,0778 € Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
0,1112 € - 0,1223 € Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
0,057 € - 0,0704 € Demander le délai de livraison ici
3.6 mm
0,0659 € - 0,0989 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
0,0518 € - 0,0778 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
0,0519 € - 0,0778 € 498 En stock
1.2 mm
0,0518 € - 0,0778 € 21936 En stock
1.6 mm
0,0518 € - 0,0778 € 74000 En stock
0.8 mm
0,2159 € - 0,3246 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
0,0849 € - 0,0934 € 1099 En stock
7.7 mm
0,146 € - 0,1606 € Demander le délai de livraison ici
3.6 mm
0,1094 € - 0,1638 € Demander le délai de livraison ici
2.2 mm
  • sur 4
Écrou pour tôle 0.245 - 0.250 in 1.2 mm 2.4 mm PA

10307571

Gamme de prix
0,1478 € - 0,0984 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    6.9 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm PA

10307403

Gamme de prix
0,1276 € - 0,087 €

Niveaux de stock
1044 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307267

Gamme de prix
0,1375 € - 0,0916 €

Niveaux de stock
190 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    9.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.245 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm PA

10307359

Gamme de prix
0,0965 € - 0,0643 €

Niveaux de stock
18121 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    7.9 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.250 - 0.270 in 0.8 mm 3.9 mm PA

10307397

Gamme de prix
0,1299 € - 0,0866 €

Niveaux de stock
12916 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm PA

10307373

Gamme de prix
0,0765 € - 0,0611 €

Niveaux de stock
1942 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    15.5 mm
  • Longueur totale
    9.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.1 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm PA

10307557

Gamme de prix
0,0765 € - 0,0611 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    11.8 mm
  • Longueur totale
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm PA

10307434

Gamme de prix
0,0778 € - 0,0519 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    11.1 mm
  • Longueur totale
    8.7 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.0 mm PA

10307625

Gamme de prix
0,0778 € - 0,0518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.9 mm
  • Longueur totale
    8.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.330 - 0.365 in 0.8 mm 2.4 mm PA

10307724

Gamme de prix
0,1223 € - 0,1112 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    12.5 mm
  • Longueur totale
    9.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm PA

10307687

Gamme de prix
0,0704 € - 0,057 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    16.0 mm
  • Longueur totale
    10.7 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.250 - 0.255 in 2.8 mm 3.2 mm PA

10307366

Gamme de prix
0,0989 € - 0,0659 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    7.5 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.200 - 0.270 in 0.8 mm 4.0 mm PA

10307618

Gamme de prix
0,0778 € - 0,0518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    8.8 mm
  • Épaisseur tête
    0.9 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Forme de tête
    Carré
Écrou pour tôle 0.250 - 0.250 in 2.4 mm 7.0 mm PA

10307465

Gamme de prix
0,0778 € - 0,0519 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.7 mm
  • Longueur totale
    11.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.270 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm PA

10307540

Gamme de prix
0,0778 € - 0,0518 €

Niveaux de stock
21936 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    10.3 mm
  • Longueur totale
    9.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.275 - 0.275 in 1.2 mm 4.6 mm PA

10307656

Gamme de prix
0,0778 € - 0,0518 €

Niveaux de stock
74000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    9.1 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.312 - 0.325 in 4.3 mm PA

10307748

Gamme de prix
0,3246 € - 0,2159 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    12.0 mm
  • Longueur totale
    9.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.270 - 0.275 in 0.8 mm 2.8 mm PA

10307342

Gamme de prix
0,0934 € - 0,0849 €

Niveaux de stock
1099 En stock
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    14.8 mm
  • Épaisseur tête
    7.7 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.250 - 0.260 in 1.6 mm 3.2 mm PA

10307731

Gamme de prix
0,1606 € - 0,146 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    9.5 mm
  • Longueur totale
    10.3 mm
  • Épaisseur tête
    3.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Écrou pour tôle 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.7 mm PA

10307496

Gamme de prix
0,1638 € - 0,1094 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de la tête
    15.5 mm
  • Longueur totale
    9.6 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2