Menu Rechercher

Scellés à renfoncements étroits

En stock

Les scellés à retrait étroit sont conçus pour indiquer les signes d'altération ou de violation. Ces scellés sont idéaux pour sécuriser les chariots de vol, les cassettes de guichets automatiques et d'autres applications de chariots. La conception entièrement en plastique est dotée d'un mécanisme de verrouillage de la mâchoire en acétal.

  • Spécialement conçus pour signaler toute effraction ou intrusion pour les applications nécessitant un scellé très fin.
  • Idéaux pour sécuriser les chariots en vol, les cassettes de DAB et autres applications de chariot.
  • Application facile à une main.
Couleur: Blanc, Jaune, Rouge, Orange, Vert, Bleu Séries: SRH0043

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité E F Couleur D A B C Ajouter au panier
0,2253 € - 0,2253 € 1000 En stock
27.4 mm
Vert
7.8 mm
43.4 mm
28.0 mm
15.0 mm
0,2253 € - 0,2253 € Demander le délai de livraison ici
27.4 mm
Rouge
7.8 mm
43.4 mm
28.0 mm
15.0 mm
0,2253 € - 0,2253 € 2000 En stock
27.4 mm
Jaune
7.8 mm
43.4 mm
28.0 mm
15.0 mm
0,2253 € - 0,2253 € Demander le délai de livraison ici
27.4 mm
Orange
7.8 mm
43.4 mm
28.0 mm
15.0 mm
0,2253 € - 0,2253 € Demander le délai de livraison ici
27.4 mm
Bleu
7.8 mm
43.4 mm
28.0 mm
15.0 mm
0,2253 € - 0,2253 € Demander le délai de livraison ici
27.4 mm
Blanc
7.8 mm
43.4 mm
28.0 mm
15.0 mm
Scellés à renfoncements étroits 28.0 mm 15.0 mm Vert PP

20087296

Gamme de prix
0,2253 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • A
    43.4 mm
  • B
    28.0 mm
  • C
    15.0 mm
  • D
    7.8 mm
  • F
    27.4 mm
Scellés à renfoncements étroits 28.0 mm 15.0 mm Rouge PP

20087319

Gamme de prix
0,2253 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    43.4 mm
  • B
    28.0 mm
  • C
    15.0 mm
  • D
    7.8 mm
  • F
    27.4 mm
Scellés à renfoncements étroits 28.0 mm 15.0 mm Jaune PP

20087333

Gamme de prix
0,2253 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • A
    43.4 mm
  • B
    28.0 mm
  • C
    15.0 mm
  • D
    7.8 mm
  • F
    27.4 mm
Scellés à renfoncements étroits 28.0 mm 15.0 mm Orange PP

20087302

Gamme de prix
0,2253 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    43.4 mm
  • B
    28.0 mm
  • C
    15.0 mm
  • D
    7.8 mm
  • F
    27.4 mm
Scellés à renfoncements étroits 28.0 mm 15.0 mm Bleu PP

20087289

Gamme de prix
0,2253 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    43.4 mm
  • B
    28.0 mm
  • C
    15.0 mm
  • D
    7.8 mm
  • F
    27.4 mm
Scellés à renfoncements étroits 28.0 mm 15.0 mm Blanc PP

20122300

Gamme de prix
0,2253 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    43.4 mm
  • B
    28.0 mm
  • C
    15.0 mm
  • D
    7.8 mm
  • F
    27.4 mm