Menu Rechercher

Scellés à serrer - Sangle lisse

En stock

Cette gamme de scellés à tirette se caractérise par des sangles lisses et des mâchoires de verrouillage en métal, offrant une garantie d'inviolabilité claire pour diverses applications. La gamme comprend JawLock (versions Mini et Maxi), SegureLock, TeraLock et SmoothLock.Scellés à serrer avec des sangles lisses qui fournissent un scellé indicatif révélant toute preuve d’effraction ou de violation, dans une variété d’applications.Faciles à appliquer et à serrer au diamètre souhaité.Plusieurs types de scellés sont disponibles, y compris avec des étiquettes plus longues et une languette détachable pour un retrait facile et rapide. Matière: , Polypropylène, PP Couleur: Orange, Bleu, Rouge, Blanc, Vert, Jaune, Noir Séries: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
164 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité C Amovible A Couleur B Résistance à la traction Type Ajouter au panier
0,4074 € - 0,4074 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Tear-Off
500.0 mm
Jaune
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,34 € - 0,34 € 999 En stock
30.0 mm
Tear-Off
300.0 mm
Jaune
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,4043 € - 0,4043 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Non Tear-Off
500.0 mm
Blanc
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,3808 € - 0,3808 € 5302 En stock
30.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Rouge
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,3808 € - 0,3808 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Vert
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,3855 € - 0,3855 € 8693 En stock
30.0 mm
Tear-Off
400.0 mm
Vert
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,1015 € - 0,1015 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Rouge
70.0 mm
45.0 kg-f
TeraLock
0,4043 € - 0,4043 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Non Tear-Off
500.0 mm
Rouge
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,34 € - 0,34 € 9995 En stock
30.0 mm
Tear-Off
300.0 mm
Bleu
67.5 mm
35.0 kg-f
Maxi JawLock
0,2852 € - 0,2852 € 2048 En stock
18.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Blanc
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,2852 € - 0,2852 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Orange
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,304 € - 0,304 € 8996 En stock
23.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Blanc
50.0 mm
25.0 kg-f
Scellé de longueur variable
0,2883 € - 0,2883 € 1978 En stock
28.0 mm
Tear-Off
250.0 mm
Blanc
55.0 mm
14.0 kg-f
Scellé de longueur variable
0,2852 € - 0,2852 € 990 En stock
18.0 mm
Non Tear-Off
400.0 mm
Rouge
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,3227 € - 0,3227 € 2000 En stock
23.0 mm
Non Tear-Off
300.0 mm
Rouge
50.0 mm
25.0 kg-f
Scellé de longueur variable
0,2257 € - 0,2257 € 11000 En stock
18.0 mm
Non Tear-Off
200.0 mm
Vert
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,3275 € - 0,3275 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
Tear-Off
200.0 mm
Vert
67.5 mm
25.0 kg-f
Scellé de longueur variable
0,3275 € - 0,3275 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
Tear-Off
300.0 mm
Orange
70.0 mm
20.0 kg-f
Scellé de longueur variable
0,2304 € - 0,2304 € 787 En stock
18.0 mm
Détachement latéral
200.0 mm
Bleu
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
0,2224 € - 0,2224 € 4076 En stock
18.0 mm
Tear-Off
15.0 mm
Bleu
30.0 mm
12.0 kg-f
Mini JawLock
  • sur 9
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Jaune

20085148

Gamme de prix
0,4074 € - 0,4074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Résistance à la traction
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 300.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Jaune

20084875

Gamme de prix
0,34 € - 0,34 €

Niveaux de stock
999 En stock
Caractéristiques
  • A
    300.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Résistance à la traction
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Blanc

20085018

Gamme de prix
0,4043 € - 0,4043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Résistance à la traction
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 400.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Rouge

20086848

Gamme de prix
0,3808 € - 0,3808 €

Niveaux de stock
5302 En stock
Caractéristiques
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Résistance à la traction
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 400.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Vert

20086824

Gamme de prix
0,3808 € - 0,3808 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Résistance à la traction
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 400.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Vert

20084905

Gamme de prix
0,3855 € - 0,3855 €

Niveaux de stock
8693 En stock
Caractéristiques
  • A
    400.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Résistance à la traction
    35.0 kg-f
TeraLock 7.0 mm 300.0 mm 1.7 mm Non détachable PP Rouge

20086299

Gamme de prix
0,1015 € - 0,1015 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    300.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    7.0 mm
  • F
    1.7 mm
Maxi JawLock 500.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Rouge

20085001

Gamme de prix
0,4043 € - 0,4043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    500.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Résistance à la traction
    35.0 kg-f
Maxi JawLock 300.0 mm 7.6 mm 4.0 mm PP Bleu

20084813

Gamme de prix
0,34 € - 0,34 €

Niveaux de stock
9995 En stock
Caractéristiques
  • A
    300.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    4.0 mm
  • Résistance à la traction
    35.0 kg-f
Mini JawLock 400.0 mm 18.0 mm Polypropylène Blanc

20084509

Gamme de prix
0,2852 € - 0,2852 €

Niveaux de stock
2048 En stock
Caractéristiques
  • A
    400.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Résistance à la traction
    12.0 kg-f
Scellé de longueur variable 400.0 mm 18.0 mm Polypropylène Orange

20084486

Gamme de prix
0,2852 € - 0,2852 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    400.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Résistance à la traction
    12.0 kg-f
SegurLock 200.0 mm (L) 6.0 mm (lg) 1.6 mm (Ep) Blanc

20086992

Gamme de prix
0,304 € - 0,304 €

Niveaux de stock
8996 En stock
Caractéristiques
  • A
    200.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • F
    1.6 mm
JawLock 250.0 mm Blanc

20084721

Gamme de prix
0,2883 € - 0,2883 €

Niveaux de stock
1978 En stock
Caractéristiques
  • A
    250.0 mm
  • B
    55.0 mm
  • C
    28.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Résistance à la traction
    14.0 kg-f
Scellé de longueur variable 400.0 mm 18.0 mm Polypropylène Rouge

20084547

Gamme de prix
0,2852 € - 0,2852 €

Niveaux de stock
990 En stock
Caractéristiques
  • A
    400.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Résistance à la traction
    12.0 kg-f
SegurLock 300.0 mm (L) 6.0 mm (lg) 1.6 mm (Ep) Rouge

20087043

Gamme de prix
0,3227 € - 0,3227 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • A
    300.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • F
    1.6 mm
Mini JawLock 2.0 mm (Ep) 200.0 mm (L) PP Vert

20086701

Gamme de prix
0,2257 € - 0,2257 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • A
    200.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Résistance à la traction
    12.0 kg-f
SmoothLock 200.0 mm (L) 5.4 mm (lg) 1.9 mm (Ep) Vert

20085803

Gamme de prix
0,3275 € - 0,3275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    200.0 mm
  • B
    67.5 mm
  • C
    30.0 mm
  • D
    5.4 mm
  • F
    1.9 mm
SegurLock 300.0 mm (L) 6.0 mm (lg) 1.6 mm (Ep) Orange

20087241

Gamme de prix
0,3275 € - 0,3275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    300.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • F
    1.6 mm
Mini JawLock 2.0 mm (Ep) 200.0 mm (L) PP Bleu

20084097

Gamme de prix
0,2304 € - 0,2304 €

Niveaux de stock
787 En stock
Caractéristiques
  • A
    200.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Résistance à la traction
    12.0 kg-f
Mini JawLock 2.0 mm (Ep) 150.0 mm (L) PP Bleu

20083953

Gamme de prix
0,2224 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
4076 En stock
Caractéristiques
  • A
    15.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Résistance à la traction
    12.0 kg-f