Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces entretoises imperdables ont un diamètre intérieur de conception spéciale, conçu pour se clipser sur la tige de vis afin de la maintenir en place. Disponibles avec de nombreuses options d'espacement et de vis.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0514 € - 0,0635 € | 2000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1243 € - 0,1535 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0611 € - 0,0754 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0497 € - 0,0614 € | 9000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0672 € - 0,1006 € | Demander le délai de livraison ici |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0514 € - 0,0635 € | 2000 En stock |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0621 € - 0,0767 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0528 € - 0,0652 € | Demander le délai de livraison ici |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0582 € - 0,0718 € | 65 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0696 € - 0,086 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,0717 € - 0,0885 € | Demander le délai de livraison ici |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0629 € - 0,0777 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,0535 € - 0,066 € | 959 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,111 € - 0,1388 € | 5000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1259 € - 0,1554 € | Demander le délai de livraison ici |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1537 € - 0,1898 € | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0937 € - 0,1158 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0826 € - 0,102 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1061 € - 0,1326 € | 8465 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0646 € - 0,0797 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm