Menu Rechercher

Supports sandwich & tiges filetées

En stock

Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.

Séries: SR5495

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
126 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre total Type Hauteur totale Ajouter au panier
4,0919 € - 4,0919 € Demander le délai de livraison ici
10-32
2
3,9406 € - 3,9406 € Demander le délai de livraison ici
8-32
1
4,2542 € - 4,2542 € Demander le délai de livraison ici
6-32
2
3,6719 € - 3,7618 € Demander le délai de livraison ici
10-32
1
5,2984 € - 5,2984 € Demander le délai de livraison ici
8-32
2
4,2685 € - 4,2685 € 26 En stock
1/4-20
1
4,4177 € - 4,4177 € 1640 En stock
M6
3
4,2685 € - 4,2685 € Demander le délai de livraison ici
8-32
2
1,5376 € - 1,5376 € 25 En stock
6-32
1
1,5376 € - 1,5376 € Demander le délai de livraison ici
6-32
2
207 En stock
M4
27.0 mm
2,5938 € - 2,5938 € Demander le délai de livraison ici
M4
28.0 mm
723 En stock
M8
40.0 mm
Female
35.0 mm
2,4051 € - 2,4051 € 1200 En stock
M4
28.0 mm
3,072 € - 3,072 € 1364 En stock
M4
15.0 mm
15.0 mm
40 En stock
M10
50.0 mm
45.0 mm
555 En stock
M8
40.0 mm
40.0 mm
40 En stock
M8
40.0 mm
45.0 mm
1436 En stock
M4
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
60.0 mm
  • sur 7
Support anti-vibration Rond 10-32 Caoutchouc ; acier au carbone

10426975

Gamme de prix
4,0919 € - 4,0919 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Type
    2
  • Filetage
    10-32
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
Support anti-vibration Rond 8-32 Caoutchouc ; acier au carbone

10164259

Gamme de prix
3,9406 € - 3,9406 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Type
    1
  • Filetage
    8-32
  • Male thread length
    9.5 mm
Support anti-vibration Rond 6-32 Caoutchouc ; acier au carbone

10164235

Gamme de prix
4,2542 € - 4,2542 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Type
    2
  • Filetage
    6-32
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
Support anti-vibration Rond 10-32 Caoutchouc ; acier au carbone

10164280

Gamme de prix
3,7618 € - 3,6719 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Type
    1
  • Filetage
    10-32
  • Male thread length
    9.5 mm
Support anti-vibration Rond 8-32 Caoutchouc ; acier au carbone

10164266

Gamme de prix
5,2984 € - 5,2984 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Type
    2
  • Filetage
    8-32
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
Support anti-vibration Rond 1/4-20 Caoutchouc ; acier au carbone

10164273

Gamme de prix
4,2685 € - 4,2685 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Type
    1
  • Filetage
    1/4-20
  • Male thread length
    12.7 mm
Support anti-vibration Rond M6 Caoutchouc ; acier au carbone

10164297

Gamme de prix
4,4177 € - 4,4177 €

Niveaux de stock
1640 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Type
    3
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    21.0 mm
Support anti-vibration Rond 8-32 Caoutchouc ; acier au carbone

10164242

Gamme de prix
4,2685 € - 4,2685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Type
    2
  • Filetage
    8-32
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
Support anti-vibration Rond 6-32 Caoutchouc ; acier au carbone

10164211

Gamme de prix
1,5376 € - 1,5376 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Type
    1
  • Filetage
    6-32
  • Male thread length
    6.4 mm
Support anti-vibration Rond 6-32 Caoutchouc ; acier au carbone

10164228

Gamme de prix
1,5376 € - 1,5376 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Type
    2
  • Filetage
    6-32
  • Matière complète
    Caoutchouc néoprène ; acier au carbone
Support anti-vibration Rond M4 10.0 mm 25.0 mm Acier ; caoutchouc

10281710


Niveaux de stock
207 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    27.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 Caoutchouc ; Acier

10170434

Gamme de prix
2,5938 € - 2,5938 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M4
  • Male thread length
    13.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 40.0 mm 35.0 mm Acier ; caoutchouc

10282717


Niveaux de stock
723 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Type
    Female
  • Filetage
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 Caoutchouc ; Acier

10170403

Gamme de prix
2,4051 € - 2,4051 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    28.0 mm
Support anti-vibration M4 15.0 mm 15.0 mm Caoutchouc ; Acier

10170465

Gamme de prix
3,072 € - 3,072 €

Niveaux de stock
1364 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
Support anti-vibration Rond M10 50.0 mm 45.0 mm Acier ; caoutchouc

10282748


Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    45.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 40.0 mm 35.0 mm Acier ; caoutchouc

10282724


Niveaux de stock
555 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    40.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 40.0 mm 40.0 mm Acier ; caoutchouc

10282731


Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    45.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 10.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

10281703


Niveaux de stock
1436 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    22.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10281789


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    60.0 mm