Menu Rechercher

Supports sandwich & tiges filetées

En stock

Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.

Séries: SR5495

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
126 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre total Type Hauteur totale Ajouter au panier
28 En stock
M10
60.0 mm
60.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
20.0 mm
4,2894 € - 4,2894 € 260 En stock
M4
45.0 mm
155 En stock
M8
60.0 mm
3,072 € - 3,072 € 200 En stock
M6
52.0 mm
2208 En stock
M6
30.0 mm
118 En stock
M8
55.0 mm
44,3087 € - 44,3087 € 35 En stock
M10
113.0 mm
40 En stock
M16
100.0 mm
50.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
35.0 mm
35.0 mm
3519 En stock
M6
20.0 mm
20.0 mm
20 En stock
M10
103.0 mm
3,072 € - 3,072 € 200 En stock
M6
44.0 mm
3,6806 € - 3,6806 € 476 En stock
M6
57.0 mm
217 En stock
M6
20.0 mm
15.0 mm
3457 En stock
M4
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M5
30.0 mm
20 En stock
M10
83.0 mm
48 En stock
M10
146.0 mm
16 En stock
M16
96.0 mm
  • sur 7
Support anti-vibration Rond M10 60.0 mm 24.0 mm Acier ; caoutchouc

10282113


Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    60.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 25.0 mm 45.0 mm Acier ; caoutchouc

10282007


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    20.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 Caoutchouc ; Acier

10170441

Gamme de prix
4,2894 € - 4,2894 €

Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M4
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 30.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

10282496


Niveaux de stock
155 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    60.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Caoutchouc ; Acier

10170410

Gamme de prix
3,072 € - 3,072 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    18.5 mm
  • Hauteur totale
    52.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 20.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10282410


Niveaux de stock
2208 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    30.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 30.0 mm 25.0 mm Acier ; caoutchouc

10282489


Niveaux de stock
118 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    55.0 mm
Support anti-vibration Rond M10 Acier ; caoutchouc

10282564

Gamme de prix
44,3087 € - 44,3087 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
  • Hauteur totale
    113.0 mm
Support anti-vibration Rond M16 100.0 mm 15.0 mm Acier

10282137


Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M16
  • Female thread length
    16.0 mm
  • Hauteur totale
    50.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 35.0 mm 70.0 mm Acier ; caoutchouc

10396339


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    35.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 20.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10282649


Niveaux de stock
3519 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    20.0 mm
Support anti-vibration Rond M10 60.0 mm 60.0 mm Acier ; caoutchouc

10282557


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
  • Hauteur totale
    103.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Caoutchouc ; Acier

10170458

Gamme de prix
3,072 € - 3,072 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    19.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Caoutchouc ; Acier

10170427

Gamme de prix
3,6806 € - 3,6806 €

Niveaux de stock
476 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    18.5 mm
  • Hauteur totale
    57.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 20.0 mm 15.0 mm Acier ; caoutchouc

10282632


Niveaux de stock
217 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 15.0 mm 10.0 mm Acier ; caoutchouc

10282175


Niveaux de stock
3457 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
Support anti-vibration Rond M5 20.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10282199


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M5
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
Support anti-vibration Rond M10 50.0 mm 45.0 mm Acier ; caoutchouc

10282311


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
Support anti-vibration Rond M10 60.0 mm 15.0 mm Acier ; caoutchouc

10281895


Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
  • Hauteur totale
    146.0 mm
Support anti-vibration Rond M16 100.0 mm 70.0 mm Acier ; caoutchouc

10282359


Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Filetage
    M16
  • Male thread length
    46.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm