Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.
Séries: SR1992
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Pas/Dents par pouce | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0691 € - 0,0853 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0637 € - 0,0787 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,053 € - 0,0654 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,2721 € - 0,3359 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0534 € - 0,0659 € | 496 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
10297063 | 0,0501 € - 0,0619 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
|
0,0364 € - 0,0449 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,199 € - 0,2457 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0607 € - 0,0749 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0559 € - 0,0691 € | 1450 En stock |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0346 € - 0,0427 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,038 € - 0,047 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0365 € - 0,0451 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,033 € - 0,0408 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,0359 € - 0,0443 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0363 € - 0,0448 € | 998 En stock |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0653 € - 0,0806 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1616 € - 0,1995 € | 1000 En stock |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
2.953 in
75.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,1931 € - 0,2385 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
0,0346 € - 0,0427 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5
|
0.6 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer