Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

PVC Bouchons bords parallèles

 (2 Types de produit)


Bouchon pour extrémité de tube

Les bouchons pour extrémité de tube sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes dans un large éventail de secteurs. Conçus pour offrir une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux. Ils disposent d’une durabilité, d’une polyvalence et d’une facilité d’installation exceptionnelles et offrent de nombreux avantages et peuvent être utilisés dans diverses applications dans des secteurs comme la construction, la plomberie et la fabrication.

Hautement polyvalents en termes de matières et de tailles, ces bouchons sont habituellement fabriqués dans des matières de haute qualité comme le caoutchouc et le plastique, assurant une excellente solidité et une grande résistance à l’usure.

Disponibles dans diverses tailles et conceptions pour s’adapter à différentes dimensions de tube ou de tuyau, en fournissant un joint d’étanchéité précis et sûr.

  • Fournissent une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux.
  • Utilisés dans les secteurs de la construction, de la plomberie et de la fabrication.
  • Fournissent un joint précis et sûr.
Matière: PEBD, PVC, PE Couleur: Naturel, Noir, Blanc Séries: SRSTPI, SR1601, SR6461

Bouchons à bords parallèles

Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.

La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.

Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.

  • La conception parallèle assure un ajustement sûr et parfait qui empêche les contaminants, la corrosion et les débris de pénétrer pendant le stockage et le transport.
  • Faciles à installer et à retirer et fournissent une finition nette.
  • Adaptés à diverses applications notamment l’automobile, la fabrication et le secteur commercial.
Matière: TPR, PEBD, TPE, PVC, Vinyle Couleur: Noir, Naturel, Rouge, Vert Séries: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000