Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Caoutchouc Bouchons de masquage haute température

 (9 Types de produit)


Bouchon fuselé fermé

Les bouchons coniques couverts ont des bords convexes qui garantissent une bonne tenue. Leur conception à emboîtement permet de les utiliser et de les enlever facilement. Utilisés pour les tuyaux, les trous borgnes et les meubles.

  • Conçu pour assurer un bon ajustement grâce à ses côtés convexes.
  • Il protège contre les contaminants, les débris et les dommages.
  • Réutilisable en raison du matériau sans affecter l’efficacité du scellé.
Matière: Silicone Couleur: Gris, Jaune, Vert, Blanc, Rouge, Noir, Rose, Violet, Bleu, Transparent Séries: SR5751

Bouchons de masquage sans collerette

Les bouchons de masquage sans bride sont conçus pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante, protégeant ainsi des contaminants. Dotés d'anneaux coniques et d'un noyau creux, ces bouchons peuvent masquer plusieurs zones à la fois.

  • Utilisés pour couvrir les trous sans masquer la zone environnante.
  • La languette les rend faciles à installer et à retirer, permettant une insertion fluide et un ajustement parfait qui élimine les fuites ou les infiltrations indésirables.
  • Utilisés dans de nombreuses applications, telles que la peinture poudre, la peinture classique, le placage et l’étanchéité.
Matière: EPDM, Silicone, TPE, PVC Couleur: Noir, Naturel, Bleu, Vert, Violet, Orange, Jaune, Rose, Rouge Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Bouchons de masquage à languette

Les bouchons de masquage sont utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés et offrent une résistance aux produits chimiques. La languette de traction permet de les installer et de les retirer facilement, garantissant un ajustement sûr qui empêche les fuites ou les infiltrations. Le matériau réutilisable permet des utilisations multiples, ce qui réduit le besoin de remplacements fréquents et contribue à minimiser les déchets. Peut supporter des températures allant jusqu'à 250 C.Utilisés pour masquer les trous filetés et non filetés.La languette simplifie l’installation et le retrait, permettant une insertion fluide et un ajustement sûr.Utilisés dans la peinture poudre, l’étanchéité, l’assemblage automobile et la production d’électronique. Matière: EPDM, Silicone, Caoutchouc silicone Couleur: Noir, Transparent, Naturel, Rouge, Gris, Blanc, Violet, Vert, Rose, Orange, Jaune, Bleu Séries: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Bouchons fuselés haute température

Les bouchons coniques haute température protègent et masquent les composants pendant les opérations de peinture, de sablage, de traitement chimique abrasif et pendant l'exposition à des températures élevées (jusqu'à +218ºC pour les pièces en EPDM et 316 C pour les pièces en silicone). La forme conique permet au bouchon de se dilater et de s'adapter au contour du trou lorsqu'il chauffe.Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel. Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Bouchons hautes températures

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Agissent comme une barrière de protection, empêchant la pénétration de poussière, de saleté, d’humidité et d’autres contaminants.
  • Utilisés dans diverses applications, y compris l’automobile, l’équipement industriel et les machines.
  • Ils peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.
Matière: TPE, TPR Couleur: Noir Séries: SR1765

Boulons de masquage à œillet

Les boulons de masquage à œillet ont une boucle à une extrémité et sont généralement utilisés avec des crochets ou d'autres systèmes de suspension. Utilisés comme solution d'accrochage pour le revêtement en poudre et la peinture. Le silicone conique assure l'étanchéité du composant, tandis qu'un insert fileté fixe l'article.

  • Une vis à œil est un type de vis muni d’une boucle à une extrémité et est généralement utilisée avec un crochet ou d’autres systèmes de suspension. Ils sont couramment utilisés comme solution de suspension pendant la peinture poudre, la peinture, le grenaillage et autres procédés de traitement de surface.
  • Le revêtement silicone protégera la vis à œil pendant l’utilisation et rallonge sa durée de vie.
  • Un choix très économique et durable.
Matière: Silicone Couleur: Marron, Rouge, Violet, Vert, Blanc, Jaune, Orange, Transparent, Rose Séries: SRF0062

Cônes de masquage

Les cônes de masquage peuvent être utilisés comme bouchons ou capuchons. Leur forme conique leur permet de s'adapter à une grande variété de diamètres intérieurs et extérieurs. Peuvent être fixés à l'aide de crochets à peinture. Disponibles en silicone et en EPDM.

  • Solution de masquage polyvalente qui peut être utilisée comme bouchon ou comme cape.
  • Forme conique.
  • Options de matériaux haut de gamme et économiques.
Matière: Silicone, EPDM Couleur: Violet, Rouge, Naturel, Rouille, Noir, Bleu, Vert, Marron, Jaune Séries: SR1075, SR1091

Masquage pour écrous à souder

Les écrous à souder de masquage sont conçus pour couvrir et protéger les écrous à souder filetés et non filetés. Ils sont munis d'une tirette et de dents qui retiennent le fil. Peuvent supporter des températures allant jusqu'à +250 C.Les écrous à souder sont dotés d’un filetage, et il est vital que ce filetage évite un revêtement à la peinture poudre ou un traitement de surface. Notre gamme de bouchons de masquage à languette est spécialement conçue pour masquer les trous traversants non filetés ou filetés et est parfaitement adaptée au masquage des écrous à souder.La languette permet un retrait rapide et facile.Le corps du bouchon a des dents qui maintiennent un filetage ; cela assure un ajustement parfait qui maintiendra l’assemblage de masquage en place. Matière: Silicone Couleur: Rouge, Bleu, Jaune, Noir Séries: SRF0061

Vis sans tête siliconées

Les vis sans tête revêtues de silicone ont une forme unique qui permet de les saisir ou de les raccorder en toute sécurité sans utiliser d'écrou. Elles sont entièrement filetées et s'adaptent aux trous taraudés et douilles existants. Faciles à fixer et à retirer à l'aide d'une clé hexagonale (non fournie).

  • Une vis sans tête est une solution de fixation par vis couramment utilisée pour assembler solidement un composant à un autre. Elle possède une conception unique qui lui permet de faciliter une prise ou un assemblage solide sans utiliser d’écrou, ce qui la démarque d’un assemblage standard par boulon et vis.
  • Entièrement filetée et peut être vissée dans des trous taraudés et de douille existants.
  • Convient parfaitement aux applications de masquage.
Matière: Silicone Couleur: Noir, Bleu, Jaune, Rouge Séries: SRF0066