Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(10 Types de produit)
Ces cylindres sont conçus pour amortir les chocs et absorber et dissiper les vibrations, réduisant ainsi l'impact sur les équipements ou les structures alentour.
En amortissant efficacement les vibrations, les cylindres anti-vibration contribuent à améliorer la performance, la fiabilité et la durée de vie des équipements. En outre, l'action d'amortissement de ces cylindres contribue à minimiser le bruit engendré par les vibrations, offrant ainsi un environnement de travail plus calme et confortable.
Ils ne doivent jamais être installés en tension, mais en charge répartie et ne doivent être utilisés que dans des directions axiales ou radiales. Ils sont souvent utilisés dans des machines, compresseurs, unités de climatisation et équipements d'ingénierie légers.
Standard and Premium Fire Protection Sleeves shield cables, hydraulic leads and rubber hose lines from extreme temperatures, flames, radiation heat, and liquid metal spills. The inner sleeve has strong insulating capabilities and can withstand temperatures as high as 700C. The Standard variant has a thinner outer cover than the Premium option.
Hose Service Plugs a are used to plug hydraulic hoses, while being maintained or repaired in the field. The conical form enables simple attachment to various hose sizes. Easy to install with as simple push-in and twist action.
Les bouchons de tuyau à languette de retrait centrale sont conçus pour l’obturation et l’étanchéité des extrémités de tuyaux. Ils disposent de lamelles qui assurent un ajustement étroit lors de l’obturation de lignes hydrauliques sans traction. Ils disposent d’une résistance à la traction, d’une solidité et d’une flexibilité élevées.
La languette de retrait interne positionnée au centre permet l’insertion et le retrait simple du bouchon, ce qui en fait une alternative sans contraintes. En outre, la forme conique permet l’obturation de nombreux diamètres internes. L’ajustement parfait et le joint d’étanchéité sûr des bouchons empêchent efficacement la poussière, la saleté et d’autres impuretés d’entrer dans le tuyau. Cela contribue à protéger les composants internes, en garantissant une performance optimale.
Couramment utilisés pour les applications de construction, automobiles et agricoles.
O-Ring Cords and Splicing Kit is intended to decrease the need for huge numbers of O-rings. Comprises of a measuring tape, cutting block, adhesive bottle, retractable knife and a cable with the proper width and length. It prevents fluid and gas leaks.
Les rondelles composites à auto-centrage sont couramment employées là où des fluides hydrauliques et des huiles pneumatiques sont répandus. Elles constituent une option idéale pour les applications de maintenance, de réparation et de fonctionnement.
Les rondelles composites sont habituellement utilisées avec des vis et des boulons. La rondelle est en acier et est fournie avec un joint d’étanchéité torique en caoutchouc adapté au diamètre interne de la bague. Cette combinaison de rondelle et de joint d’étanchéité contribue à assurer un assemblage étanche à l’eau pour votre application.
Les clients peuvent acheter un kit qui contient une sélection d’options de tailles adaptées aux filetages BSP ou métriques, ce qui assure un accès rapide et facile à des tailles adaptées. Ils peuvent sinon acheter des pièces individuelles dans le type de filetage et la taille spécifique requis.
Metric O-rings and Kit used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Metric D-rings and Kit used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer