Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(12 Types de produit)
Les bandes magnétiques sont une matière magnétique flexible recouverte sur une face d'un adhésif permanent. Notre bande magnétique adhésive peut préserver ses propriétés adhésives, même après une longue durée d'utilisation. Nous proposons des rouleaux de bande magnétique avec adhésifs pour intérieur et extérieur : l'adhésif pour intérieur est à base de caoutchouc et possède une pégosité initiale élevée. L'adhésif pour extérieur est à base d'acrylique ; il est adapté aux plastiques flexibles ou à une exposition au soleil en extérieur.
Nos rubans de masquage haute température sont fournis sous forme de rouleau continu. Ils supportent des températures comprises entre 80 C à 260 C. Faciles à retirer, ils ne laissent aucun résidu d'adhésif inesthétique. Ces rubans sont principalement destinés à un usage général et conviennent à la plupart des applications basse température, ainsi qu'à une variété d'applications haute température pour répondre aux exigences de votre projet.
La gamme comprend des rubans en polyester supportant une température maximale de 180 C. La version bleue, plus fine, présente une épaisseur de 25 microns et convient aux formes arrondies. La version verte, plus épaisse, présente une épaisseur de 38 microns et peut être utilisée pour la peinture poudre et l'anodisation.
Notre ruban en polyimide haute performance est idéal pour l'électrophorèse. Le ruban marron en rouleau supporte une température maximale de 260 C et offre une résistance chimique et à l'abrasion.
Notre gamme comprend un ruban Eze-wrap en caoutchouc silicone qui supporte une température maximale de 204 C. Thermodurcissable, auto-adhésif et compact, il offre d'excellentes propriétés d'étanchéité. Parfaitement adapté aux géométries difficiles.
Pourquoi ne pas essayer notre bande de tissu en fibre de verre qui peut supporter une température jusqu'à 250 C ? Ce ruban est résistant aux solvants et à l'abrasion et le tissu résistant ne se déchire pas facilement. Un choix idéal pour les applications à haute pression telles que le sablage.
Nous proposons également une gamme de rubans de masquage en papier pouvant supporter des températures allant de 80 C à 180C. Ils constituent un excellent choix pour les applications de peinture..
Séries: SR1059
Rubans de masquage qui peuvent supporter de hautes températures jusqu'à 260C. Idéaux pour les géométries difficiles qu'un capuchon ou un bouchon ne peut pas couvrir. Tous nos rubans de masquage se retirent de façon nette et ne laissent aucun résidu. Adhère rapidement : pas de perte de temps à l'application.
La ventouse punaise à face unique est facile à fixer sur des surfaces plates et propres telles que le verre. C’est une solution idéale pour le montage de présentoirs auto-suspendus, la signalétique et le merchandising de détail.
La punaise au dos de la ventouse a pour but d’ajouter un autre point de stabilité en permettant à la ventouse de s’enfoncer fermement dans une surface, ce qui permet une prise plus stable.
Elles constituent une solution pratique et économique pour créer une fixation temporaire sur des surfaces lisses et non poreuses.
La ventouse à face unique est facile à fixer sur des surfaces propres et plates telles que le verre.
Ce produit est équipé d’un crochet en métal ou en plastique, ce qui le rend idéal pour le montage de présentoirs auto-suspendus, d’enseignes et de produits dérivés dans les points de vente.
Elles constituent une solution pratique et économique pour créer une fixation temporaire sur des surfaces lisses et non poreuses.
Essentra Components propose 5 types de disques de masquage, disponibles dans plusieurs diamètres et épaisseurs. Nos disques peuvent résister à différentes plages de températures et sont utilisés pour de nombreuses applications..
Séries: SR1058
Les ventouses à face unique sont faciles à fixer sur des surfaces plates et propres telles que le verre. C’est une solution idéale pour le montage de présentoirs auto-suspendus, la signalétique et le merchandising de détail.
Cette ventouse utilise une méthode d’installation par pression conçue pour une insertion facile dans un trou de montage ou une douille sur un objet, créant ainsi une fixation sûre et stable.
Elles constituent une solution pratique et économique pour créer une fixation temporaire sur des surfaces lisses et non poreuses.
La ventouse lèvre à face unique est facile à fixer sur des surfaces plates et propres telles que le verre. C’est une solution idéale pour le montage de présentoirs auto-suspendus, la signalétique et le merchandising de détail.
Ce produit est constitué d’une ventouse flexible dotée d’une lèvre sur la face arrière qui permet de le fixer facilement sur une variété d’objets.
Elles constituent une solution pratique et économique pour créer une fixation temporaire sur des surfaces lisses et non poreuses.
Les ventouses rainure à face unique sont faciles à fixer sur des surfaces plates et propres telles que le verre. C’est une solution idéale pour le montage de présentoirs auto-suspendus, la signalétique et le merchandising de détail.
La rainure au dos de la ventouse est conçue pour s’adapter solidement à un support ou à un objet de montage, elle offre une tenue stable et sûre.
Elles constituent une solution pratique et économique pour créer une fixation temporaire sur des surfaces lisses et non poreuses.
La ventouse trou à face unique est facile à fixer sur des surfaces plates et propres telles que le verre. C’est une solution idéale pour le montage de présentoirs auto-suspendus, la signalétique et le merchandising de détail.
Le trou au dos de la ventouse est conçu pour s’adapter solidement à un support de montage ou à un objet, créant ainsi une fixation stable et sûre.
Elles constituent une solution pratique et économique pour créer une fixation temporaire sur des surfaces lisses et non poreuses.
Rubans et adhésifs 3M™ vinyl Ruban 471/766 Parfaitement adaptés à de nombreuses applications, notamment : code couleur, protection contre l'abrasion, décoration, étanchéité, réparations, épissure, emballage et applications d'ordre générale. Utilisés dans les zones de marquage de peinture
Le ruban acier réceptif magnétique Duraco est une feuille d'acier non aimantée conçue pour attirer les aimants. Il suffit d'appliquer l'adhésif sur la surface voulue et d'y fixer des aimants.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer