Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Rond PEBD Installation à pression

 (6 Types de produit)


Capes à languette déchirable

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Pose et dépose rapides.
  • Conception simple à languette détachable.
  • Cape polyvalente idéale pour de nombreuses applications.
  • Protection des têtes UNF/JIC ou NPT.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Bleu, Jaune, Noir Séries: SR1022, SR1033

Bouchon à languette latérale DKO

Les bouchons pour simple pression PEBD de couleur jaune sont spécialement conçus pour protéger les raccords à simple pression DKO (cône 24 avec joint torique) contre les dommages et les contaminants pendant le transport, le stockage et le traitement. L'ailette flexible permet permet une tenue ferme et en toute sécurité dans l'écrou pivotant DKO et la languette latérale permet un retrait efficace.

Séries: SR1121

Capes à languette en vinyle souple - Haute température

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Capes flexibles haute température, dotées d'une conception à languette, à utiliser sur des applications lisses ou filetées.

  • La conception unique permet à chaque cape de s’adapter à de nombreux diamètres.
  • Pose et dépose faciles.
Matière: PVC flexible Couleur: Jaune Séries: SR1072

Bouchons à dépose simple

Nos bouchons à languette latérale permettent un retrait facile pour réutilisation ou élimination. Les bouchons en PEBD protègent les trous et les perçages des infiltrations et de la poussière. Disponible en version à corps lisse ou nervuré qui offrent différentes possibilités d'ajustement sur l'application.

Séries: SR1120

Bouchons Ezeplug

Notre conception brevetée à installation/retrait facile et rapide des bouchons Ezeplugs permet de verrouiller facilement les bouchons en place par simple pression. Les bouchons PEBD sont conçus avec une languette centrale ou latérale solide et flexible permettant un retrait efficaces et ce, dans 25 tailles de filetage standard.

Séries: SR1055

Cape pour graisseur

Les capes pour graisseur sont conçues pour protéger les graisseurs de la poussière, de l’humidité, des impuretés et d’autres contaminants. Notre gamme propose une sélection de capes dotées ou non d’une languette, pour faciliter le retrait. La conception de la cape offre un choix de têtes moletées ou non pour une prise facile. Ces capes pour graisseur peuvent également servir d’indicateur visuel pour vérifier si le raccord a été lubrifié.

Elles constituent une solution économique qui est rapide et facile à installer et à retirer.

Utilisées dans les applications de fluides de transmission qui sont dotées de graisseurs.

  • Conçues pour protéger les graisseurs de la poussière, de l’humidité, des impuretés et d’autres contaminants.
  • Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.
  • Adaptées à une utilisation dans les machines, équipements, véhicules ou toute application qui utilise des graisseurs.
Matière: TPE, PEBD Couleur: Noir, Rouge, Jaune Séries: SRPITPE, SRPI, SR1019