Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Montage double face Isolant Montage sur circuit imprimé

 (10 Types de produit)


Support PCB à clipser

Ces entretoises ont une fixation sapin flexible qui se verrouille dans des trous borgnes ronds, filetés, perforés ou percés. Elle est disponible en versions avec ou sans verrouillage.

Entretoises - Sapin/sapin

Ces entretoises sont dotées de fixations sapin aux deux extrémités pour un maintien solide. L'embase à trou borgne est flexible et se verrouille sur des trous borgnes ronds, filetés, perforés ou percés.

Entretoises hexagonales non filetées

Ce sont des colonnettes femelles dotées d'un trou traversant. Une vis auto-taraudeuse permet de fileter le plastique, ce qui lui confère un maintien solide. Disponible en différentes tailles de vis avec différentes longueurs d'entretoises.

Séries: SR2791

Supports de verrouillage sur bord de carte de circuit imprimé - À encliqueter

Les supports de verrouillage sur bord offrent une fixation sécurisée sur le côté de la carte de circuit imprimé ; la fixation encliquetable et le nez de positionnement conviennent parfaitement à un assemblage rapide. La carte de circuit imprimé peut facilement être retirée à des fins de maintenance.

Entretoises filetées

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

Séries: SR2794

Entretoise à clipser

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une collerette permettant de les stabiliser.

Support de CI à embase plate

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Elles sont disponibles en trois modèles : avec une base à bride, à collerette ou un corps à ressort.

Entretoise encliquetable

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une bride permettant de les stabiliser.

Séries: SR6431

Entretoises isolantes hexagonales

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Les entretoises hexagonales conviennent à un vaste éventail d'applications et sont idéales dans les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.

Entretoises isolantes rondes

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Ces colonnettes rondes servent un vaste éventail d'applications et sont idéales pour les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.

Séries: SR2797