Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Vis d'assemblage M2

 (4 Types de produit)


Vis CHC tête basse

Cette gamme de vis est disponible dans un choix d'empreinte hexagonale ou Torx. L'utilisation d'empreintes à six pans creux est idéale pour réaliser un assemblage de précision et lorsque l'espace disponible au-dessus est réduit. Les entraînements Torx offrent une technique d'engagement positif et de localisation rapide pour transmettre le couple d'entraînement avec moins de pression vers le bas. Disponible dans un choix de deux options de tête basse : tête ultra basse et tête extra basse.

Les options de tête ultra basse permettent de réduire l'espace total de la hauteur de la tête des vis, ce qui signifie qu'aucun fraisage n'est requis, contrairement aux vis à tête plate.

L'option tête extra basse a un profil extrêmement surbaissé et n'a pas besoin d'un trou d'emplacement fraisé. L'absence de nécessité de fraisage permet d'utiliser des matériaux plus minces, ce qui assure d'économiser du poids. Ces vis sont adaptées aux machines et aux équipements, avec un espace réduit.

  • Les vis sont fabriquées à partir d'inox austénitique qui offre une bonne résistance à la corrosion et une bonne usinabilité.
  • Ce matériau est très utilisé dans les secteurs de la construction et de l'automobile.
  • Les vis sont couramment utilisées avec des rondelles captives filetées (vendues séparément).
Matière: Acier inox 303, Inox noirci 303, Inox noirci 316, Inox 316 Séries: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Vis d'assemblage à tête hexagonale - Métal

Vis d'assemblage à tête hexagonale, disponibles dans de différents matériaux et différentes tailles

Vis d'assemblage à tête hexagonale - Plastique

Les boulons et vis à tête hexagonale en plastique constituent des composants parfaitement adaptés à la fixation mécanique de matériaux. Ils sont légers et résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques • Référence aux normes ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 à titre informatif uniquement.

Séries: SR1992

Vis à tête cylindrique 6 pans creux - Tête métallique standard

Convient à une fixation à l'aide de la tête hexagonale à six pans creux avec une clé hexagonale