Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Plastique Douille Volants

 (5 Types de produit)


Boutons de manœuvre à lobes - Basiques

De l'équipement de fabrication métallique au mobilier de présentation, nos boutons de manœuvre à lobes conviennent parfaitement à de nombreuses applications, et sont disponibles dans de nombreux modèles et dimensions. Les côtés lobés sont faciles à agripper.

Boutons de manœuvre à lobes - Femelles

Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Fixations pour roulettes

Un assortiment de fixations pour roulettes, comprenant des platines de fixation, des supports en métal ou en plastique, des tiges filetées et à encliqueter. Compatibles avec les roulettes à montage par trou borgne. Choisir en fonction du mode de fixation souhaité et de la taille des trous de montage des roulettes. Un choix d'options de matières répondant à différents types d'applications.

Roulettes pour meubles et mobilier de bureau

Ces roulettes esthétiques sont une excellente option pour les équipements que l'on trouve généralement dans les bureaux et autres locaux commerciaux. Notre gamme de roulettes pour meubles et mobilier de bureau peut être appliquée à des chaises de bureau, des caissons, des chariots de stockage, des tables de réunion, etc. Les matériaux proposés dans cette gamme comprennent le caoutchouc, le nylon, l'acier zingué et bien d'autres. Différentes options de modèles sont disponible pour répondre à vos besoins, y compris : roulette sphérique, jumelée, à œillet, à rayons, à tige moletée, etc. Notre gamme est disponible dans différentes capacités de charge et options de taille.

Séries: SR5769 ,SR1547

Volants - Technopolymère 2 branches

Nos volants à branches sont facilement manœuvrables pour positionnement et ajustement sur machine ou équipement. Un choix de matière technopolymère leur confère une résistance aux huiles et à la graisse souvent présentes dans leurs environnements de fonctionnement. La gamme dispose de différents types de volants manœuvrables pour renforcer la sécurité.