Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Polyethyleen Drukbevestiging

 (30 productgroepen)


Beschermdoppen voor draadeind

Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.

Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.

Biedt een stevige en veilige pasvorm.

  • Ontworpen om de schroefdraad te bedekken en te beschermen.
  • Beschermt tegen schade, vuil en vocht.
  • Gebruikt in de automotive- en machinebouwindustrie.
Materiaal: TPE - PIR Kleur: Zwart Serie: SR1026

Beschermkappen voor draadeinden

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Het wordt gebruikt om BSP- en UNF-schroefdraad te beschermen.Ontworpen met een kleine Flens.Het verhoogt de bescherming tegen verontreinigingen en beperkt verspilde tijd tijdens herhaalde handelingen. Materiaal: LDPE, PE Kleur: Naturel, Rood Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Buiskappen voor zwaar gebruik

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

Gebruikt om het uiteinde van een buis te beschermen tegen stof, vuil en andere verontreinigingen.Gebruikt in sanitaire, verwarmings-, ventilatie- en industriële toepassingen.Bestand tegen temperaturen van 66 C tot -40 C. Materiaal: LDPE, PE Kleur: Geel, Zwart Serie: SR1389

Flenskappen

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

Flenskappen zijn ideaal voor het beschermen van inwendig gecoate flenzen en bieden een volledige allround flensbescherming.Geschikt voor alle soorten flenzen en boutgaten.Flexibel, duurzaam en gemakkelijk aan te brengen. Materiaal: PE Kleur: Geel Serie: SR1353

Flexibele buiskappen

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

Het beschermt buiseinden met schroefdraad.Ideaal voor buis- en buisconfiguraties.Ze hebben een uitstekende hardheid en zijn lekbestendig. Materiaal: PE Kleur: Geel, Wit Serie: SR1388

Flexibele hakenkappen

Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.

Verzonken kappen helpen schuine randen van buizen en binnenwanden te beschermen tegen corrosie en beschadiging. Ze kunnen gebruikt worden met kraanhaken voor het verplaatsen van leidingen tijdens opslag, transport en plaatsing.

  • Geschikt voor een reeks buizen met DIN-specificaties:vanDN 150totDN 1000.
Materiaal: LDPE, PE Kleur: Zwart, Geel Serie: SR1370, SR1371

Geribbelde kokerpluggen

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

Geribbelde vorm zorgt voor een goede passing en voorkomt lekkage en biedt extra grip en stabiliteit.Het voorkomt dat stof, vuil en verontreinigingen binnendringen.Eenvoudig te installeren en in het gat te drukken totdat het stevig is. Materiaal: PE Kleur: Rood, Wit Serie: SR1604, SR1603

Hekpaalkap

Fence Post Caps are protective covers that fit over the tops of fence posts or pipes. Offers protection against weather damage and deterioration of applications. Used in the residential and commercial sectors.

Ontworpen om over de bovenkant van een hekpaal, buizen en pijpen te passen.Helpt bescherming tegen weerschade, vuil of vocht.Het is eenvoudig en snel te installeren of te verwijderen. Materiaal: PE Kleur: Wit Serie: SRF0011

Indrukbare volledige flensbeschermers

Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

  • Full Face Flange Protectors have a simple push-in design.
  • Flexible fins that ensure a snug fit into the bore, every single time.
  • Requires no fasteners.
Materiaal: LDPE Kleur: Geel Serie: SR1365

Insteekdopppen

Insteekdoppen of buisinsteekdoppen worden gewoonlijk gebruikt aan de voet van buisvormige producten zoals stoelpoten. De glijder met drukbevestiging biedt bescherming, niet alleen voor de montage, maar vooral voor het oppervlak eronder. Ideale bescherming voor houten, tapijt- en andere vloeroppervlakken.

Ons assortiment insteekdoppen bestaat uit een breed scala aan beschikbare materiaalopties, waaronder, maar niet beperkt tot: polyamide (PA), polyethyleen (PE), acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), vilt en staal, alsmede diverse afwerkingen en kleuren waaruit u kunt kiezen.

Ons aanbod omvat talrijke stijlen, waaronder: bol, haaks, getand metaal, geribbeld, met schroefdraad, lichtgewicht en heavy-duty. Plus een groot aantal vormen voor uw toepassingen, zoals rond, ovaal, rechthoekig en vierkant.

  • De aantrekkelijke afwerking ziet er mooier uit
  • Eenvoudig te monteren
  • Stevige bevestiging
  • Duurzaam en met lange levensduur.

Kappen met flens

Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.

Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.

Biedt een stevige en veilige pasvorm.

  • Ontworpen om de schroefdraad te bedekken en te beschermen.
  • Beschermt tegen schade, vuil en vocht.
  • Gebruikt in de automotive- en machinebouwindustrie.
Materiaal: Silicone Kleur: Geel, Grijs, Transparant, Roze Serie: SR5754

Kappen met flens

Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.

Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.

Biedt een stevige en veilige pasvorm.

  • Ontworpen om de schroefdraad te bedekken en te beschermen.
  • Beschermt tegen schade, vuil en vocht.
  • Gebruikt in de automotive- en machinebouwindustrie.
Materiaal: TPE, LDPE Kleur: Geel, Naturel Serie: SRCTLTPE, SR1116

Kappen voor standaard buizen

Kappen voor standaard buizen zijn een voordelige beschermkap met een hoogwaardige afwerking.

Gevormde kappen die zijn ontworpen om over de buitendiameter van draad- en niet-draadbuiseinden te grijpen, om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.

Het ontwerp van de kap bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm. Bovendien omvat het assortiment kappen met een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen, en voldoet aan de ANSI- en DIN-specificaties.

  • Ontworpen om het binnendringen van vreemde materialen tijdens de opslag en verzending te voorkomen.
  • Bevat interne ribben die zorgen voor een nauwe pasvorm.
  • Voorzien van een klein ventilatiegat om de ophoping van luchtdruk te voorkomen.
Materiaal: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kleur: Groen, Blauw, Oranje, Geel, Rood, Zwart, Naturel, Grijs Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Kokereindpluggen

Kokerpluggen zijn essentiële componenten die worden gebruikt om de uiteinden van buizen en pijpen af te dichten in een breed scala van industrieën. Ze zijn ontworpen om een veilige en betrouwbare afsluiting te bieden die helpt bij het voorkomen van lekken, verontreiniging en schade aan de buis of pijp. Ze hebben een uitzonderlijke duurzaamheid, veelzijdigheid en zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze tal van voordelen bieden en kunnen worden gebruikt in diverse toepassingen in sectoren zoals de bouw, sanitair en productie.

Zeer veelzijdig wat betreft materialen en afmetingen. Deze pluggen zijn doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen zoals rubber en plastic, wat zorgt voor uitstekende sterkte en weerstand tegen slijtage.

Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpafmetingen, waardoor een nauwkeurige en veilige afdichting wordt gegarandeerd.

  • Biedt een veilige en betrouwbare afsluiting die lekkage, verontreiniging en schade aan de buis of pijp voorkomt.
  • Gebruikt in de bouw-, sanitair- en productiesectoren.
  • Biedt een nauwkeurige en veilige afdichting.
Materiaal: LDPE, PVC, PE Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Lichtgewicht rechthoekige inzetstukken

Lightweight Rectangular Tube Inserts are designed for lightweight, rectangular tube and pipe applications. The ribbed design ensures easy insertion and a secure fit. Protects surfaces and prevents dirt and contaminants from entering the tube or pipe.

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen met lichtgewicht rechthoekige buizen en pijpen.

  • Zorgt voor een net afgewerkt uiterlijk.
  • Biedt oppervlaktebescherming en voorkomt het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
Materiaal: PE Kleur: Zwart Serie: SR1552

Ovale inzetstukken

Ovale insteekdoppen en glijvoeten zijn ideaal voor het toevoegen van een hoogwaardige en afgewerkte uitstraling aan het uiteinde van ovale buizen. Vaak gebruikt in meubels en industriële toepassingen, de veelzijdigheid in materialen, afwerkingen en kleuren bieden vele keuzemogelijkheden om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.

Geplaatst in de uiteinden van ovale buizen, zoals stoel- en tafelpoten. Ze zijn verkrijgbaar voor de meest gangbare maten en diktes.

Ons assortiment biedt verschillende opties die zorgen voor een eenvoudige plaatsing en verwijdering, en een stevige bevestiging. Geribbelde opties zijn beschikbaar die zorgen voor een gemakkelijke invoer en een positieve pasvorm. Duurzaam en langdurig, u zult zeker een inzetstuk vinden voor uw volgend project.

  • Met een ovaal ontwerp. Ideaal om een hoogwaardige, afgewerkte uitstraling aan een toepassing toe te voegen.
  • Ideaal voor populaire buismaten.
  • Eenvoudige plaatsing en verwijdering, en een stevige bevestiging.
Materiaal: ABS, PE, LDPE - PIR Kleur: Naturel, Zwart, Wit, Grijs, Chroom Serie: SR5732, SR1557, SR1558

Rechthoekige inzetstukken

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen. Geplaatst in een buisuiteinde, bieden ze een schoon en opgeruimd uiterlijk aan de voltooide toepassing.

Met een geribbeld ontwerp voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.

Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen. Ons uitgebreid assortiment is beschikbaar in verschillende maat- en kleuropties.

  • Geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen en pijpen.
  • Zorgt voor een net afgewerkt uiterlijk.
  • Biedt oppervlaktebescherming en voorkomt het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Kleur: Zwart, Wit, Grijs, Zilver, Bruin, Blauw, Groen, Rood, Geel Serie: SRANR, SR1550

Ronde eindkappen - Standaard

Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar.Zeer geschikt voor de bescherming van buizen, pijpen en stangen.Het helpt om onbedoelde verschuiving te voorkomen. Materiaal: LDPE Kleur: Naturel Serie: SR5763

Ronde glijvoeten

Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.

  • Gebruikt als beschermplug of glijder.
  • Past in het uiteinde van buizen of pijpen.
  • Beschermen vloeren tegen krassen, schuren en andere schade.
Materiaal: ABS, Nylon, Butyraat, LDPE, HDPE Kleur: Zwart Serie: SR1632

Ronde insteekdoppen met schroefdraad

Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.

  • Verkrijgbaar als quick-fit inzetstukken.
  • Ideaal voor buiseinden en verbindingspijpen.
  • Wordt gebruikt in de productie- en verpakkingsindustrie en de bouwsector.
Materiaal: Staal, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Kleur: Naturel, Zwart Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Ronde inzetstukken

Round Inserts are used to finish the end of tubular products, providing a clean and visually pleasing appearance. Provides a base to prevent scratches and damage when products come into contact with a surface.

Ronde insteekdoppen worden gebruikt voor het afwerken van buisuiteinden, en zien er aantrekkelijk en netjes uit.

  • Tevens geschikt als afscherming om krassen en beschadigingen te voorkomen wanneer het product in contact komt met een oppervlak.
  • Snelle en eenvoudige montage.
Materiaal: Staal Kleur: Naturel Serie: SR1554

Ronde inzetstukken chroom afwerking

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.Ronde insteekdoppen worden gebruikt voor het afwerken van buisuiteinden, en zien er aantrekkelijk en netjes uit.

  • Geribbelde schacht
  • Eenvoudig aan te brengen en blijft goed zitten.
Materiaal: ABS, PE Kleur: Zwart, Zilver, Chroom Serie: SR5723, SR1562

Schuine vierkante insteekdoppen

Angled Square Inserts with an angled base are ideal for pipe ends, irregular surfaces and angled connections. Commonly used in furniture and construction. Easy to insert, they are built for durability. Available in Polyethylene (PE) and Nylon, with a sleek black finish.

Ze zijn eenvoudig te monteren voor meubels en bouw.Ideaal voor buizen of onregelmatige oppervlakken en voor buizen die op een hoek staan.Ontworpen om duurzaam en duurzaam te zijn. Materiaal: PE, LDPE - PIR Kleur: Zwart Serie: SR1555

Verchroomde rechthoekige insteekdoppen

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Rechthoekige inzetstukken worden bij meerdere buistoepassingen ingezet.
  • Zorgt voor een net afgewerkt uiterlijk.
Materiaal: ABS, PE Kleur: Zilver, Zwart Serie: SR5721, SR1553

Verhoogde flens beschermpluggen

Raised Face Flange Protector Plugs are used to protect petroleum, gas and water value flanges. They shield exposed equipment surfaces and pipelines from dirt and moisture, during sandblasting operations. Meets the requirements of ANSI and ASME B16.5.

  • Ontworpen voor bescherming van dikke flenzen.
  • Bescherming voor flenzen die geschikt zijn voor benzine, gas en water.
  • Taps ontwerp dat stevig in pijpen past.
Materiaal: PE Kleur: Zwart Serie: SR1372

  • van 2