Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Series Code :SR1945
Seri Kodu: SR1945
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | Kalınlık | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
857210 Stokta |
PA
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
1,1098 TL - 1,1098 TL | 20500 Stokta |
PA
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,2071 TL - 1,2071 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PVC
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
|||
109723 Stokta |
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
995490 Stokta |
PA
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
3592 Stokta |
HDPE
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
HDPE
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
|||
555208 Stokta |
PA
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
49389 Stokta |
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
1,7231 TL - 1,7231 TL | 2220967 Stokta |
HDPE
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
12,6169 TL - 12,6169 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
118430 Stokta |
HDPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
2,3949 TL - 2,3949 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
LDPE
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
68094 Stokta |
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
1,0037 TL - 1,1739 TL | 2262380 Stokta |
HDPE
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
202874 Stokta |
HDPE
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin