Menü Arama

Tutucu Pullar

Stokta

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Seri Kodu: SR1945

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
140 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme İç Çap Dış Çap Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) Kalınlık Satın Al
5,236 TL - 5,236 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
HDPE
24.0 mm
2.5 mm
2,5234 TL - 2,5234 TL 14970 Stokta
HDPE
10.0 mm
1.0 mm
2,7652 TL - 2,7652 TL 12750 Stokta
HDPE
20.0 mm
1.0 mm
1,9661 TL - 1,9661 TL 292500 Stokta
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
4,0795 TL - 4,0795 TL 62526 Stokta
HDPE
18.0 mm
1.5 mm
4,5211 TL - 4,5211 TL 8000 Stokta
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
2,0713 TL - 2,0713 TL 500 Stokta
HDPE
9.0 mm
0.8 mm
5,9615 TL - 5,9615 TL 247 Stokta
HDPE
30.0 mm
2.5 mm
5,6565 TL - 5,6565 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
HDPE
27.0 mm
2.5 mm
3,701 TL - 3,701 TL 11010 Stokta
HDPE
17.0 mm
1.6 mm
0,8553 TL - 1,0559 TL 31998 Stokta
Nylon 6/6
2,4229 TL - 2,9914 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nylon 6/6
0,8251 TL - 1,0188 TL 79 Stokta
Nylon 6/6
81696 Stokta
PA
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
1,8399 TL - 1,8399 TL 88020 Stokta
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
247155 Stokta
PA
9.0 mm
1.5 mm
32459 Stokta
PA
8.5 mm
2.8 mm
1099915 Stokta
PA
6.4 mm
10.0 mm
2.8 mm
0,9744 TL - 1,1397 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
HDPE
7.0 mm
0.5 mm
86096 Stokta
PA
8.4 mm
13.0 mm
2.8 mm
  • / 7
Tutucu Pul 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm HDPE

003303800004

Fiyat Aralığı
5,236 TL - 5,236 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
Tutucu Pul 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm HDPE

003302200004

Fiyat Aralığı
2,5234 TL - 2,5234 TL

Stok Seviyeleri
14970 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
Tutucu Pul 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm HDPE

003302300004

Fiyat Aralığı
2,7652 TL - 2,7652 TL

Stok Seviyeleri
12750 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
Tutucu Pul 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

003301800004

Fiyat Aralığı
1,9661 TL - 1,9661 TL

Stok Seviyeleri
292500 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
Tutucu Pul 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

003303200004

Fiyat Aralığı
4,0795 TL - 4,0795 TL

Stok Seviyeleri
62526 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
Tutucu Pul 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm HDPE

003303400004

Fiyat Aralığı
4,5211 TL - 4,5211 TL

Stok Seviyeleri
8000 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
Tutucu Pul 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm HDPE

003301900004

Fiyat Aralığı
2,0713 TL - 2,0713 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
Tutucu Pul 13.0 mm 30.0 mm 2.5 mm HDPE

003303900004

Fiyat Aralığı
5,9615 TL - 5,9615 TL

Stok Seviyeleri
247 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
Tutucu Pul 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm HDPE

003303700004

Fiyat Aralığı
5,6565 TL - 5,6565 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Dış Çap
    27.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
Tutucu Pul 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

003303000004

Fiyat Aralığı
3,701 TL - 3,701 TL

Stok Seviyeleri
11010 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Dış Çap
    17.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
Pul 5.0 mm 0.421 in 0.120 in Nylon 6/6

16SRRW010421200

Fiyat Aralığı
1,0559 TL - 0,8553 TL

Stok Seviyeleri
31998 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Sealing Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 9.6 mm 0.775 in 0.177 in Nylon 6/6

16SRRW037771381

Fiyat Aralığı
2,9914 TL - 2,4229 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Sealing Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Pul 4.0 mm 0.381 in 0.103 in Nylon 6/6

16SRRW008374163

Fiyat Aralığı
1,0188 TL - 0,8251 TL

Stok Seviyeleri
79 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Sealing Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutucu Pul 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

032040000001


Stok Seviyeleri
81696 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Tutucu Pul 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm HDPE

003301100004

Fiyat Aralığı
1,8399 TL - 1,8399 TL

Stok Seviyeleri
88020 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
Tutucu Pul 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

032030000001


Stok Seviyeleri
247155 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
Tutucu Pul 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

031050000001


Stok Seviyeleri
32459 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
  • Dış Çap
    8.5 mm
  • Kalınlık
    2.8 mm
Tutucu Pul 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm PA

031060000001


Stok Seviyeleri
1099915 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • İç Çap
    6.4 mm
Tutucu Pul 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

1348400

Fiyat Aralığı
1,1397 TL - 0,9744 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
Tutucu Pul 8.4 mm 13.0 mm 2.8 mm PA

031080000001


Stok Seviyeleri
86096 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Doğal renk
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • İç Çap
    8.4 mm