Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Series Code :SR1945
Seri Kodu: SR1945
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | Kalınlık | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0251 TL - 1,2657 TL | 5808 Stokta |
Nylon 6/6
|
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
0,5127 TL - 0,6327 TL | 2708448 Stokta |
Nylon 6/6
|
|
0.203 in
5.2 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
3,0005 TL - 3,7044 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nylon 6/6
|
|
1.000 in
25.4 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
2,0177 TL - 2,4911 TL | 46336 Stokta |
Nylon 6/6
|
|
0.787 in
20 mm
|
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,3825 TL - 0,4724 TL | 1345198 Stokta |
Nylon 6/6
|
|
0.203 in
5.2 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
1,0575 TL - 1,3057 TL | 2000 Stokta |
Nylon 6/6
|
|
0.266 in
6.8 mm
|
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
1,5276 TL - 1,8863 TL | 1890 Stokta |
Nylon 6/6
|
|
0.734 in
18.6 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
0,8225 TL - 1,0156 TL | 34974 Stokta |
Nylon 6/6
|
|
0.891 in
22.6 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
0,4599 TL - 0,5681 TL | 6942 Stokta |
Nylon 6/6
|
|
0.328 in
8.3 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
0,8975 TL - 1,1083 TL | 35568 Stokta |
Nylon 6/6
|
|
0.391 in
9.9 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
1,465 TL - 2,1927 TL | 354 Stokta |
Nylon 6/6
|
|
0.400 in
10.2 mm
|
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
6,1113 TL - 7,5445 TL | 998 Stokta |
Nylon 6/6
|
|
1.500 in
38.1 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
0,77 TL - 0,9507 TL | 739 Stokta |
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
0,7126 TL - 0,8798 TL | 70856 Stokta |
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
|
0.050 in
1.3 mm
|
||
0,61 TL - 0,7533 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Nylon 6/6
|
|
0.390 in
9.9 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
1,0126 TL - 1,2503 TL | 800 Stokta |
Nylon 6/6
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
0,77 TL - 0,9507 TL | 341008 Stokta |
Nylon 6/6
|
|
0.734 in
18.6 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
0,77 TL - 0,9507 TL | 229500 Stokta |
Nylon 6/6
|
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
0,3825 TL - 0,4724 TL | 3000 Stokta |
Nylon 6/6
|
|
0.266 in
6.8 mm
|
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
0,9677 TL - 1,1946 TL | 999 Stokta |
Nylon 6/6
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.045 in
1.1 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin