Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Series Code :SR1945
Seri Kodu: SR1945
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Uyumlu Vida Boyutları | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391980 Stokta |
Siyah
|
PVC
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| 246948 Stokta |
Siyah
|
PVC
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| 112200 Stokta |
Siyah
|
PVC
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
LDPE - PIR
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| 984191 Stokta |
Mavi
|
LDPE - PIR
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|||
| 361700 Stokta |
Siyah
|
PVC
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| 825571 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
|||
| 713585 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
|||
| 1420420 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| 3167680 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|||
| 12000 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
PA
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| 641092 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|||
| 563706 Stokta |
Gri
|
LDPE - PIR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
|||
| 32628 Stokta |
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
|||
| 592308 Stokta |
Gri
|
LDPE - PIR
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
|||
| 612793 Stokta |
Mavi
|
LDPE - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
PA
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|||
| 1683000 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| 421344 Stokta |
Kırmızı
|
LDPE - PIR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin