Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.
This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.
The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.
Series Code :SR1945
Seri Kodu: SR1945
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Uyumlu Vida Boyutları | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2312 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.564 in
14.3 mm
|
0.891 in
22.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
|||
| 909272 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.570 in
14.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.070 in
27.2 mm
|
1.385 in
35.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
|||
| 2525 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| 206840 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| 16031 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|||
| 107728 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|||
| 478500 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|||
| 703274 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
|||
| 835520 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| 4674 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|||
| 173560 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
| 43840 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
| 460 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|||
| 3456 Stokta |
Doğal renk
|
HDPE
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|||
| 79 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
|
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin