Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

matice křídlové pístky pružinové

 (18 Počet produktových řad)


Ball Plungers Press Fit

These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.

Produktová řada: SR6575

Matice křídlové – plastové

Křídlové matice mají úchyt, který umožňuje snadnou a rychlou montáž a demontáž bez použití nářadí.

Produktová řada: SR1956

Matice křídlové – plastové

Křídlové matice mají úchyt, který umožňuje snadnou a rychlou montáž a demontáž bez použití nářadí.

Montážní držáky a příruby k aretačním čepům

Montážní držáky a příruby k aretačním čepům

Pouzdra s odpruženou kuličkou – hladká

Tyto pružinové pístky s kuličkou na konci se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se z tří částí: hladké tělo, kuličkové zakončení a pružinový mechanizmus Připomínají pružinové pístky s čepem, ale kuličkové zakončení je šetrnější, takže snižuje opotřebení obrobku i pístku.

Kuličkové zakončení poskytuje kontaktní bod pro přesnou montáž a umístění v rámci sestavy. Objímka na pružinovém pístku má pojistnou funkci a po vložení jej bezpečně upevní.

Hladké tělo usnadňuje zasunutí, pevné uchycení je zajištěno díky uložení s přesahem, jakož i rychlé uvolnění. Odolávají teplotám až do 250 ºC a běžně se používají například pro konstrukci strojů a příslušenství, elektropříslušenství, osvětlení a zdravotnické prostředky.

  • Používají se k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání.
  • Připomínají pružinové pístky s čepem, ale kuličkové zakončení je šetrnější, takže snižuje opotřebení obrobku i pístku.
  • Odolávají teplotám až do 250 C.
Materiál: mosaz, ocel nerezavějící, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Produktová řada: SR32300, SR32280, SR32284

Pouzdra s odpruženou kuličkou – rozpěrná

Tato rozpěrná pouzdra s odpruženou kuličkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Jedinečná konstrukce je ohebná a umožňuje roztažení, stlačení a seřízení podle umístění otvorů s tolerancí až + 0,2 mm d4.

Použitý materiál poskytuje vynikající pevnost v různých podmínkách i teplotách a zároveň přizpůsobitelnost, stabilitu a odolný vůči korozi. Mají rychlou a snadnou výrobu i montáž a odstraňují náklady na vysoce precizní obrábění a přípravu dílu.

Pro optimální výsledky je doporučujeme používat jednorázově, jelikož opakovaná montáž a demontáž snižuje jejich schopnost roztažení do otvoru s širšími tolerancemi, a to kvůli opotřebení plastu. Jsou odolné vůči teplotám od -30 C do +50 C. Jsou ideálním řešením například pro lisované plastové komponenty pro konstrukci strojů a příslušenství, elektropříslušenství, zdravotnictví a osvětlení.

  • Používají se k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání.
  • Jedinečná konstrukce je ohebná a umožňuje roztažení, stlačení a seřízení podle umístění otvorů s tolerancí až + 0,2 mm d4.
  • Odolávají teplotám od -30 C do +50 C.
Materiál: termoplast Barva: černá Produktová řada: SR32302

Pouzdra s odpruženým čepem – hladká

Tyto hladké pružinové pístky s čepem na konci se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří částí: hladké tělo, čep a pružinový mechanizmus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.

Čep má zakulacený hrot pro přesnou montáž a zarovnání v rámci sestavy.

Hladké tělo usnadňuje zasunutí, pevné uchycení je zajištěno díky uložení s přesahem, zatímco zakončení čepu poskytuje přesnou montáž a zarovnání. Když je čep vyroben z termoplastu, mají teplotní odolnost od -30 C do +50 C; ale když je čep vyroben z nerezavějící oceli, mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky své odolnosti a všestrannosti.

  • Poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.
  • Čep má zakulacený hrot pro přesnou montáž a zarovnání v rámci sestavy.
  • Odolávají teplotám od -30 C do +50 C; ovšem když je čep vyroben z nerezavějící oceli, mohou odolat teplotám až do 250 C.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SR32282

Pístky pružinové - s montážní přírubou

Tyto aretační čepy s pružinou jsou vybaveny přírubou s otvory pro šrouby, která zajišťuje pevnější uchycení. Jsou ideální pro použití na tenkém materiálu.

Produktová řada: SR6571

Pístky pružinové - se zajištěním/bez zajištění v otevřené poloze

aretační čepy s pružinou mají závit, nemají zajištění v otevřené poloze a umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.

Produktová řada: SR5408 ,SR6564, SR6565

Pístky pružinové – s kroužkem na vytažení

Pístky pružinové s kroužkem na vytažení lze také stahovat ručně. Tato konstrukce obsahuje poniklované pouzdro a čep z nerezové oceli.

Stahovací kroužek umožňuje pohodlný způsob zvedání pístku. Tyto pístky jsou ideální pro lokalizaci, polohování a zabezpečování. Mezi běžné aplikace patří vybavení tělocvičny, například posilovací přístroje.

Velikosti závitů: M6, M8, M10 a M12.

  • Materiál pouzdra: Poniklovaná ocel
  • Materiál čepu: nerezavějící ocel


Produktová řada: SR5407

Pístky pružinové – s páčkou

Naše pružinové pístky s páčkou jsou vyráběny v provedení z nerezavějící oceli nebo leštěné oceli. V nabídce najdete několik provedení s různým průměrem čepu.

Produktová řada: SR5410 ,SR6568, SR6572

Pístky pružinové – závitové - se zajištěním v otevřené poloze

Používají se jako zarážky, aretace, zajištění nebo vymezení. Naše aretační čepy umožňují rychlé nastavení na nejrůznějších deskách, držácích a stolech. Jsou vhodné pro vybavení posiloven, jako zdravotní pomůcky, pohostinské vybavení, dopravníky apod.

Produktová řada: SR5409

Šrouby s odpruženou keramickou kuličkou – s drážkou

Tyto pružinové pístky s keramickou kuličkou a drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, keramická kulička a pružinový mechanizmus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.

Drážka usnadňuje seřízení a přesné umístnění, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Keramická kulička má vysokou tvrdost a odolnost vůči opotřebení i korozi, ale zároveň snižuje riziko poškození povrchu protikusů.

Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky jejich odolnosti a všestrannosti.

  • Drážka usnadňuje seřízení a přesné umístnění, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku.
  • Keramická kulička má vysokou tvrdost a odolnost vůči opotřebení i korozi, snižuje riziko poškození povrchu protikusů.
  • Odolávají teplotám až do 250 C.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SR32102

Šrouby s odpruženou kuličkou a vnitřním šestihranem

Spring plungers, with a ball and hexagonal socket, are used to locate, apply pressure and lift off. They consist of three components: threaded body, stainless steel ball and spring mechanism. The spring provides quick locating and indexing.

The hexagonal socket design allows for easy installation and adjustment, using standard hexagonal wrenches, ensuring a secure fit and efficient handling tailored to individual needs. The stainless ball is selected for its outstanding corrosion resistance, ensuring the plungers longevity and reliability, even in tough settings. The smooth surface of the stainless steel ball allows for low-friction contact that reduces wear and enhances the lifespan of both the plunger and its mating components.

The threaded body simplifies integration into existing systems or structures. Options for 'normal' spring force and 'increased' can be tailored to the application.

  • Can withstand temperatures of up to 250C.
  • Due to their durability and versatility these spring plungers are widely used in applications that require frequent engagement and disengagement .
  • Common applications include quick-release mechanisms, assembly fixtures, machine and fixture design, electronics, and locking systems.
Materiál: Ocel černěná, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SR31500

Šrouby s odpruženou kuličkou – s drážkoušrouby s odpruženou kuličkou – s drážkou

Tyto pružinové pístky s kuličkou a drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, kulička z nerezavějící oceli a pružinový mechanizmus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.

Drážka usnadňuje seřízení a přesné umístnění, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Kulička z nerezavějící oceli je sice upřednostňována díky své vynikající odolnosti vůči korozi, zajišťuje však také spolehlivost a dlouhou životnost i v náročném prostředí. Kulička z nerezavějící oceli navíc umožňuje hladký pohyb, což snižuje míru tření a opotřebení.

Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky jejich odolnosti a všestrannosti.

  • Drážka usnadňuje seřízení a přesné umístnění, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby.
  • Kulička z nerezavějící oceli umožňuje hladký pohyb, což snižuje míru tření a opotřebení.
  • Odolávají teplotám až do 250 C.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, Ocel černěná Produktová řada: SR32100

Šrouby s odpruženým čepem

These assembly tools for spring plungers are designed to facilitate the efficient and precise installation or removal of plungers, in various mechanical and industrial applications.

Due to their small size and spring-loaded nature, manually installing or adjusting spring plungers can be challenging. Therefore, using a dedicated assembly tool is essential for ensuring proper alignment, torque control and a secure fit.

Using these tools significantly reduces the risk of over-tightening, misalignment and deformation of the plungers spring mechanism. This helps maintain optimal performance and longevity.

  • These tools are designed to accommodate different sizes with varying thread dimensions.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SR32200

Šrouby s odpruženým čepem – s drážkou

Tyto šrouby s odpruženým čepem s drážkou se používají k polohování, aretaci, vyvíjení tlaku, zvedání a zajištění. Skládají se ze tří částí: tělo se závitem, čep pístku a pružinový mechanismus. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.

Běžně se používají k preciznímu zarovnávání a bezpečnému polohování komponentů. Roztažením nebo stlačením čepu pístku můžete komponent zajistit nebo uvolnit, abyste dosáhli přesného zarovnání a zabránili samovolnému pohybu. Když je čep pístku roztažený, uzamkne se, čímž zabrání nechtěnému pohybu nebo uvolnění komponentu.

Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Čep pístku lze snadno roztáhnout nebo stlačit pomocí ruční síly, takže seřízení nebo změna polohy jsou rychlé a snadné. Odolávají teplotám až do 250 ºC a běžně se používají v průmyslových sektorech, například pro konstrukci strojů a příslušenství, elektropříslušenství, osvětlení a zdravotnické prostředky.

  • Roztažením nebo stlačením čepu pístku můžete komponent zajistit nebo uvolnit, abyste dosáhli přesného zarovnání a zabránili samovolnému pohybu.
  • Mají snadnou montáž i použití a jsou určeny pro vysoké zatížení.
  • Odolávají teplotám až do 250 C.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel černá Produktová řada: SR32150

Šrouby s odpruženým čepem – s vnitřním šestihranem

Tyto hladké pružinové pístky s čepem na konci a šestihrannou drážkou se používají k polohování, vyvíjení tlaku a zvedání. Skládají se ze tří komponentů: tělo se závitem, čep s pružinovým mechanizmem a šestihranná drážka. Pružina poskytuje sílu, která drží pístek buď v roztažené nebo stlačené poloze.

Drážka usnadňuje seřízení a přesné zarovnání, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku podle aktuální potřeby. Čep pístku lze rychle roztáhnout nebo stlačit pomocí ruční síly, takže seřízení nebo změna polohy jsou rychlé a snadné.

Díky šestihranné drážce se pístek snadno montuje pomocí šestihranného klíče. Díky závitu se snadno integrují do stávajících systémů nebo budov. Když je čep vyroben z termoplastu, mají teplotní odolnost od -30 C do +50 C; ale když je čep vyroben z nerezavějící oceli, mají teplotní odolnost až 250 C. Tyto pružinové pístky nacházejí široké uplatnění v různých oborech, včetně zdravotnictví, optiky, ortopedie, konstrukce strojů a příslušenství, osvětlení a elektronických komponentů, a to díky své odolnosti a všestrannosti.

  • Skládají se ze tří komponentů: tělo se závitem, čep s pružinovým mechanizmem a šestihranná drážka.
  • Odolávají teplotám od -30 C do +50 C; ovšem když je čep vyroben z nerezavějící oceli, mohou odolat teplotám až do 250 C.
  • Drážka usnadňuje seřízení a přesné zarovnání, a umožňuje tak přesně doladit roztažení a stlačení pístku.
Materiál: 303 Stainless, Thermo Pin, ocel nerezavějící AISI 303, ocel černá Produktová řada: SR32200