Menu Search

Bala - Engrasador

En stock

Las bisagras de soldadura de acero inoxidable, aluminio y acero funcionan según un diseño muy sencillo. Las versiones de acero están disponibles con un pasador de latón o acero y son sumamente versátiles en lo que concierne a su uso en aplicaciones. Están disponibles con o sin engrasador y se presentan en 2 tipos diferentes. La versión de aluminio incluye arandelas de acero inoxidable y también se presenta en 2 tipos diferentes

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
30 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del pasador Diámetro general Longitud general Material Anchura general Compra
10,9801 € - 24,2767 € 326 En stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminio
4,10 € - 9,0654 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acero
21,2831 € - 47,0514 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acero
5,1282 € - 11,3397 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acero
12,0061 € - 26,551 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acero
16,5018 € - 36,4839 € 270 En stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acero inoxidable
10341100 13,5611 € - 29,9889 € 123 En stock
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Acero
10,2608 € - 22,6689 € 458 En stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminio
3,5013 € - 7,7431 € 105 En stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acero
8,7146 € - 9,1733 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Acero
18,5223 € - 40,9584 € 410 En stock
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Acero inoxidable
6,9075 € - 15,2748 € 118 En stock
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Acero
1,0303 € - 2,2764 € 400 En stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acero
9,7213 € - 21,4735 € 94 En stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aluminio
14,3016 € - 31,6179 € Solicite el plazo de entrega aquí
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acero
6,9075 € - 15,2748 € 1291 En stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminio
10,5993 € - 23,4411 € 2186 En stock
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acero
11,8263 € - 26,1491 € 186 En stock
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Acero inoxidable
28,1695 € - 62,2521 € Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Acero inoxidable
18,6598 € - 41,2334 € 160 En stock
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Acero
  • de 2
Bisagra de soldadura 120.0 mm 16.0 mm Aluminio

10341162

Rango de precios
24,2767 € - 10,9801 €

Niveles de existencias
326 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7318190090
Bisagra de soldadura 120.0 mm 16.0 mm Acero

10341087

Rango de precios
9,0654 € - 4,10 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material
    Acero
  • Material del pasador
    Acero
Bisagra de soldadura 180.0 mm 20.0 mm Acero

10215012

Rango de precios
47,0514 € - 21,2831 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Longitud general
    180.0 mm
  • Diámetro del pasador
    13.0 mm
  • Material
    Acero
  • Material del pasador
    Latón
Bisagra de soldadura 80.0 mm 13.0 mm Acero

10215005

Rango de precios
11,3397 € - 5,1282 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    13.0 mm
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Material
    Acero
  • Material del pasador
    Acero
Bisagra de soldadura 120.0 mm 16.0 mm Acero

10341131

Rango de precios
26,551 € - 12,0061 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material
    Acero
  • Material del pasador
    Latón
Acero inoxidable Bisagra de soldadura 80.0 mm

10341186

Rango de precios
36,4839 € - 16,5018 €

Niveles de existencias
270 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    13.0 mm
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de soldadura 180.0 mm 20.0 mm Acero

10341100

Rango de precios
29,9889 € - 13,5611 €

Niveles de existencias
123 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Longitud general
    180.0 mm
  • Diámetro del pasador
    13.0 mm
  • Material
    Acero
  • Material del pasador
    Acero
Bisagra de soldadura 80.0 mm 13.0 mm Aluminio

10215036

Rango de precios
22,6689 € - 10,2608 €

Niveles de existencias
458 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    13.0 mm
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7318190090
Bisagra de soldadura 60.0 mm 10.0 mm Acero

10214992

Rango de precios
7,7431 € - 3,5013 €

Niveles de existencias
105 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material
    Acero
  • Material del pasador
    Acero
Bisagra de soldadura 70.0 mm

10640418

Rango de precios
9,1733 € - 8,7146 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    11.5 mm
  • Longitud general
    70.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material
    Acero
  • Material del pasador
    Latón
Bisagra de soldadura 120.0 mm 16.0 mm Acero inoxidable

10341209

Rango de precios
40,9584 € - 18,5223 €

Niveles de existencias
410 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    120.0 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de soldadura 80.0 mm 13.0 mm Acero

10340929

Rango de precios
15,2748 € - 6,9075 €

Niveles de existencias
118 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    13.0 mm
  • Longitud general
    80.0 mm
  • Diámetro del pasador
    8.0 mm
  • Material
    Acero
  • Material del pasador
    Latón
Bisagra de soldadura 60.0 mm 10.0 mm Acero

10341117

Rango de precios
2,2764 € - 1,0303 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material
    Acero
  • Material del pasador
    Latón
Bisagra de soldadura 100.0 mm 16.0 mm Aluminio

10341155

Rango de precios
21,4735 € - 9,7213 €

Niveles de existencias
94 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de soldadura 150.0 mm 20.0 mm Acero

10341094

Rango de precios
31,6179 € - 14,3016 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Diámetro del pasador
    13.0 mm
  • Material
    Acero
  • Material del pasador
    Acero
Bisagra de soldadura 60.0 mm 10.0 mm Aluminio

10215029

Rango de precios
15,2748 € - 6,9075 €

Niveles de existencias
1291 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material
    Aluminio
  • Código de material
    7318190090
Bisagra de soldadura 100.0 mm 16.0 mm Acero

10341124

Rango de precios
23,4411 € - 10,5993 €

Niveles de existencias
2186 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material
    Acero
  • Material del pasador
    Latón
Bisagra de soldadura 60.0 mm 10.0 mm Acero inoxidable

10341179

Rango de precios
26,1491 € - 11,8263 €

Niveles de existencias
186 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Longitud general
    60.0 mm
  • Diámetro del pasador
    6.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de soldadura 100.0 mm 16.0 mm Acero inoxidable

10341193

Rango de precios
62,2521 € - 28,1695 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro general
    16.0 mm
  • Longitud general
    100.0 mm
  • Diámetro del pasador
    10.0 mm
  • Material
    Acero inoxidable
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de soldadura 150.0 mm 20.0 mm Acero

10341148

Rango de precios
41,2334 € - 18,6598 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • Diámetro general
    20.0 mm
  • Longitud general
    150.0 mm
  • Diámetro del pasador
    13.0 mm
  • Material
    Acero
  • Material del pasador
    Latón