Menu Search

Bisagras continuas - Metal

En stock

Nuestra gama de bisagras continuas está disponible en una variedad de tamaños para satisfacer las necesidades de su aplicación. Estas bisagras son una alternativa más agradable visualmente que las bisagras de tope. La bisagra encaja en toda la longitud de una puerta, tapa u otra aplicación con bisagras, y distribuye la carga de manera uniforme. Ofrecen una apertura impecable y resistente.

Suelen usarse para tapas de piano. Estas resistentes bisagras pueden utilizarse en industrias ligeras, medias y pesadas, incluyendo puertas de patio, cobertizos, aplicaciones comerciales y de ingeniería, armarios y otras cabinas, fabricación de muebles y fabricación de chapas metálicas y otros metales.

En nuestra gama se incluyen opciones de acero y acero inoxidable AISI 304. Estas bisagras continuas se presentan en opciones perforadas o no perforadas. También hay disponibles opciones de aluminio 6082 T5 que incluyen un perfil de aluminio con un pequeño diámetro de pasador de acero inoxidable. Esta bisagra se ofrece no taladrada y con un diseño de soldadura y se presenta en una variedad de acabados anodizados o naturales.

  • Puede ser remachada, atornillada o soldada en la posición.


Código De La Serie: SR5590

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
66 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor de la hoja Longitud general Material Tipo de bisagra Anchura general Compra
8,1927 € - 8,6211 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9 mm
1020.0 mm
Acero
Taladrado
38.0 mm
17,2793 € - 18,1837 € 1 En stock
0.9 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
Taladrado
25.0 mm
21,574 € - 22,7059 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.6 mm
1016.0 mm
Acero
No taladrado
50.8 mm
182,451 € - 192,0507 € Solicite el plazo de entrega aquí
1016.0 mm
Acero inoxidable 304
No taladrado
64.0 mm
25,9322 € - 27,3021 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
Taladrado
38.0 mm
10206997 29,0085 € - 40,1502 € 38 En stock
1.0 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
Taladrado
30.0 mm
8,573 € - 11,8656 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.0 mm
1020.0 mm
Acero
Taladrado
30.0 mm
30,7611 € - 32,3795 € 25 En stock
1016.0 mm
Acero inoxidable 304
No taladrado
32.0 mm
9,2505 € - 9,7371 € Solicite el plazo de entrega aquí
1016.0 mm
Acero
No taladrado
38.0 mm
10207017 34,5024 € - 47,7542 € 155 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
Taladrado
40.0 mm
195,8165 € - 206,1248 € Solicite el plazo de entrega aquí
1016.0 mm
Acero inoxidable 304
No taladrado
51.0 mm
155,3077 € - 343,3334 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.3 mm
1830.0 mm
Aluminio
No taladrado
31.8 mm
10207024 47,6543 € - 50,1613 € 71 En stock
1.2 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
No taladrado
50.0 mm
7,8807 € - 8,2932 € 7 En stock
0.9 mm
1020.0 mm
Acero
No taladrado
32.0 mm
21,5793 € - 22,7059 € 1 En stock
0.9 mm
1020.0 mm
Acero inoxidable
No taladrado
32.0 mm
10206782 7,5105 € - 16,597 € 260 En stock
0.8 mm
1020.0 mm
Acero
Taladrado
25.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
1016.0 mm
Acero
No taladrado
51.0 mm
27,9103 € - 29,3806 € 91 En stock
2.0 mm
1020.0 mm
Acero
Taladrado
50.0 mm
10389881 7,8807 € - 8,2932 € 2 En stock
0.9 mm
1020.0 mm
Acero
Taladrado
32.0 mm
114,18 € - 252,3935 € 4 En stock
2.0 mm
1000.0 mm
Acero inoxidable
Taladrado
50.0 mm
  • de 4
Bisagra de piano Taladrado 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389928

Rango de precios
8,6211 € - 8,1927 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.9 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Grosor general
    0.9 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
Bisagra de piano Taladrado 0.9 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10389867

Rango de precios
18,1837 € - 17,2793 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.9 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Grosor general
    0.9 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
Bisagra de piano No taladrado 1.6 mm 50.8 mm 1016.0 mm

10424902

Rango de precios
22,7059 € - 21,574 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.6 mm
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Anchura general
    50.8 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    9403999090
Bisagra de piano No taladrado 64.0 mm 1016.0 mm

10418765

Rango de precios
192,0507 € - 182,451 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Grosor general
    2.0 mm
  • Anchura general
    64.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano Taladrado 0.9 mm 38.0 mm 1020.0 mm

10389942

Rango de precios
27,3021 € - 25,9322 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.9 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Grosor general
    0.9 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
Bisagra de piano Taladrado 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206997

Rango de precios
40,1502 € - 29,0085 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.0 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de piano Taladrado 1.0 mm 30.0 mm 1020.0 mm

10206836

Rango de precios
11,8656 € - 8,573 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.0 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    30.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de piano No taladrado 32.0 mm 1016.0 mm

10389973

Rango de precios
32,3795 € - 30,7611 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Grosor general
    1.2 mm
  • Anchura general
    32.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    7318190090
Bisagra de piano No taladrado 38.0 mm 1016.0 mm

10389997

Rango de precios
9,7371 € - 9,2505 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Grosor general
    1.2 mm
  • Anchura general
    38.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    7318190090
Bisagra de piano Taladrado 1.2 mm 40.0 mm 1020.0 mm

10207017

Rango de precios
47,7542 € - 34,5024 €

Niveles de existencias
155 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.2 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    40.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano No taladrado 51.0 mm 1016.0 mm

10641101

Rango de precios
206,1248 € - 195,8165 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Grosor general
    2.0 mm
  • Anchura general
    51.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano No taladrado 1.3 mm 31.8 mm 1830.0 mm

10207819

Rango de precios
343,3334 € - 155,3077 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.3 mm
  • Longitud general
    1830.0 mm
  • Anchura general
    31.8 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    7616991099
Bisagra de piano No taladrado 1.2 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10207024

Rango de precios
50,1613 € - 47,6543 €

Niveles de existencias
71 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    1.2 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano No taladrado 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389874

Rango de precios
8,2932 € - 7,8807 €

Niveles de existencias
7 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.9 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Grosor general
    0.9 mm
  • Anchura general
    32.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
Bisagra de piano No taladrado 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389898

Rango de precios
22,7059 € - 21,5793 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.9 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Grosor general
    0.9 mm
  • Anchura general
    32.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
Bisagra de piano Taladrado 0.8 mm 25.0 mm 1020.0 mm

10206782

Rango de precios
16,597 € - 7,5105 €

Niveles de existencias
260 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.8 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    25.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    7326909890
Bisagra de piano No taladrado 51.0 mm 1016.0 mm

10637920


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud general
    1016.0 mm
  • Grosor general
    2.0 mm
  • Anchura general
    51.0 mm
  • Tipo de bisagra
    No taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano Taladrado 2.0 mm 50.0 mm 1020.0 mm

10206911

Rango de precios
29,3806 € - 27,9103 €

Niveles de existencias
91 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    8302100090
Bisagra de piano Taladrado 0.9 mm 32.0 mm 1020.0 mm

10389881

Rango de precios
8,2932 € - 7,8807 €

Niveles de existencias
2 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    0.9 mm
  • Longitud general
    1020.0 mm
  • Grosor general
    0.9 mm
  • Anchura general
    32.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
Bisagra de piano Taladrado 2.0 mm 50.0 mm 1000.0 mm

10207079

Rango de precios
252,3935 € - 114,18 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Grosor de la hoja
    2.0 mm
  • Longitud general
    1000.0 mm
  • Anchura general
    50.0 mm
  • Tipo de bisagra
    Taladrado
  • Código de material
    8302100090