Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las tapas de protección de los ejes de transmisión protegen los extremos de los ejes de transmisión expuestos del aceite y los productos químicos, durante el transporte y el almacenamiento. Son resistentes al desgarro y a la rotura.Los capuchones para ejes con chaveta se usan para la protección y enmascaramiento de ejes con chaveta, así como de los cojinetes próximos, contra aceite y una variedad de productos químicos.Aptos para DIN 748, IEC 600-72 e ISO 775 R. Material: PEBD, PVC Color: Amarillo Código De La Serie: SR1079
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d1 | d | H | Material completo | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1921 € - 0,4248 € | 28242 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Cloruro de polivinilo flexible
|
2
|
||
| 3,4787 € - 3,6616 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Cloruro de polivinilo flexible
|
2
|
||
| 0,3559 € - 0,3746 € | 2990 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Cloruro de polivinilo flexible
|
2
|
||
| 0,5809 € - 1,2833 € | 44 En stock |
4.37 in
111.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
6.425 in
163.2 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,4593 € - 0,4836 € | 16 En stock |
3.78 in
96.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,2599 € - 0,2887 € | 150 En stock |
2.579 in
65.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.098 in
129.5 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,3049 € - 0,3214 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,1717 € - 0,1808 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.012 in
25.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,1717 € - 0,1808 € | 3937 En stock |
1.016 in
25.8 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,4844 € - 0,5101 € | 87 En stock |
2.008 in
51.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,3594 € - 0,3778 € | 305 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.709 in
94.2 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,1487 € - 0,3286 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,2502 € - 0,2631 € | 999 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,164 € - 0,1726 € | 2451 En stock |
0.898 in
22.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,1564 € - 0,1646 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.78 in
19.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,5628 € - 0,592 € | 296 En stock |
2.185 in
55.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,593 € - 0,6242 € | 6686 En stock |
2.402 in
61.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,2191 € - 0,4845 € | 300 En stock |
1.189 in
30.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,2423 € - 0,2548 € | 1250 En stock |
1.39 in
35.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
| 0,2346 € - 0,2471 € | 2732 En stock |
1.24 in
31.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.354 in
59.8 mm
|
Polietileno de baja densidad
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar