Articulaciones de horquilla de acero, con clips de retención, son un tipo de acoplamiento en el que las piezas correspondientes encajan entre las horquillas y se mantienen en su lugar mediante clips de retención. Forman una conexión en forma de U entre dos varillas o ejes para permitir movimientos de tracción o de empuje lineal.
El clip de retención es un clip que se bloquea en su lugar alrededor de la base de la horquilla, evitando la desconexión accidental y dando como resultado un conjunto limpio y compacto. La sustancia del acero garantiza la longevidad y su capacidad para soportar altas fuerzas, así como resistencia al desgaste y a la corrosión. Si es necesario, la unión se puede desmontar para realizar tareas de mantenimiento quitando el clip de retención. Esto permite examinar, lubricar y reemplazar los componentes.
Se emplea más comúnmente como acoplamiento en el extremo de cilindros de aire, en los extremos de tensores o para tensar cable de acero y se utiliza en industrias como la construcción, la automotriz y la fabricación.
Material: Acero inoxidable 303, Acero Código De La Serie: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d2 | d3 | Tamaño de la horquilla | Mano de hilo | Tipo de rosca | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,296 € - 5,0676 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
1,0403 € - 1,5965 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
0,9991 € - 1,5347 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
1,4729 € - 2,266 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
2,9767 € - 4,5835 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
1,3493 € - 2,0806 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
2,2454 € - 3,4505 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
1,0918 € - 1,6789 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
8.0
|
4x8
|
Right Hand
|
Coarse
|
4.0
|
8.0
|
||
2,5956 € - 3,9861 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
1,9467 € - 2,987 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
2,0909 € - 3,2136 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
1,6274 € - 2,5029 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
3,4917 € - 5,3766 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
2,2248 € - 3,4299 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
1,3905 € - 2,1321 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
12,6072 € - 19,3949 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Left Hand
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
10,1867 € - 15,6663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Left Hand
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
7,6838 € - 11,8244 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Left Hand
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
1,6995 € - 2,6162 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Left Hand
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
1,854 € - 2,8531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Left Hand
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar