Los mangos de fijación macho en forma de lágrima funcionan con un simple movimiento de elevación y rotación con un botón pulsador para aflojar y ajustar. El mango en forma de lágrima permite un posicionamiento adecuado para obtener un máximo apoyo al mismo tiempo que se ahorra espacio y se mantiene el mango apartado del camino.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Altura general | Radio del asa | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,0798 € - 4,2837 € | 157 En stock |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
4,0365 € - 4,2405 € | 12 En stock |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
101,2696 € - 223,8808 € | 6 En stock |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
4,0365 € - 4,2405 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
3,4762 € - 3,6595 € | 114 En stock |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
151,6881 € - 335,3165 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
3,5195 € - 3,7028 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,0365 € - 4,2405 € | 111 En stock |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
4,2405 € - 4,4557 € | 86 En stock |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
3,4762 € - 3,6595 € | 38 En stock |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
4,0798 € - 4,2837 € | 484 En stock |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
4,0798 € - 4,2837 € | 188 En stock |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
4,2405 € - 4,4557 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
74,6853 € - 165,0987 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
4,0365 € - 4,2405 € | 430 En stock |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
51,6442 € - 114,1549 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
104,0918 € - 230,0917 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
42,9788 € - 45,2499 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
3,5195 € - 3,7028 € | 394 En stock |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
3,5195 € - 3,7028 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar