Menu Search

Pestillos para cajones con muelle con retenedor

En stock

Los pestillos para cajones con muelle o pestillos de tensión tiran y cierran de forma segura dos componentes juntos. El muelle permite una tracción ampliable y un cierre seguro. Una selección de materiales permite el uso de este pestillo para cajones en distintas aplicaciones.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Material Compra
13,7608 € - 30,3953 € 2375 En stock
Acero inoxidable
28,3971 € - 62,7682 € 131 En stock
Acero inoxidable
10283905 4,5072 € - 9,9621 € 2602 En stock
Acero
7,3748 € - 16,3049 € 883 En stock
Acero
Pestillo Extraíble 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Acero inoxidable

10283387

Rango de precios
30,3953 € - 13,7608 €

Niveles de existencias
2375 En stock
Atributos
  • Tipo
    Pestillo y placa de golpeo
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.0 mm
  • Altura general
    11.0 mm
  • Longitud general
    65.0 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable 304
Pestillo Extraíble 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Acero inoxidable

10283370

Rango de precios
62,7682 € - 28,3971 €

Niveles de existencias
131 En stock
Atributos
  • Tipo
    Pestillo y placa de golpeo
  • Altura general
    16.0 mm
  • Longitud general
    90.0 mm
  • Material completo
    Acero inoxidable 304
  • Código de material
    7326909890
Pestillo Extraíble 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Acero

10283905

Rango de precios
9,9621 € - 4,5072 €

Niveles de existencias
2602 En stock
Atributos
  • Color
    Cromado
  • Finalizar
    Zincado
  • Tipo
    Pestillo y placa de golpeo
  • Diámetro del orificio de montaje
    4.0 mm
  • Altura general
    11.0 mm
Pestillo Extraíble 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Acero

10283899

Rango de precios
16,3049 € - 7,3748 €

Niveles de existencias
883 En stock
Atributos
  • Color
    Cromado
  • Finalizar
    Zincado
  • Tipo
    Pestillo y placa de golpeo
  • Altura general
    16.0 mm
  • Longitud general
    90.0 mm