Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.
Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Material | Tipo de raíl | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311,5441 € - 346,1624 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
1.387,5233 € - 1.541,6937 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5200.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
3.938,6891 € - 4.376,3258 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
75,396 € - 100,528 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Aluminio
|
Riel de soporte
|
19.0
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
52,7669 € - 70,3593 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Aluminio
|
Riel de soporte
|
17.0
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
5.341,6624 € - 6.284,3081 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5100.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
4.121,5038 € - 4.848,828 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5700.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
226,9708 € - 302,6243 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
960.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
317,9713 € - 423,9583 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1320.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
59,8018 € - 79,7323 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
240.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
1.530,0444 € - 1.800,0486 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2100.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
945,3752 € - 1.112,2043 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
900.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
1.244,6108 € - 1.382,8986 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5100.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
3.462,7879 € - 4.073,8663 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3300.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
653,6174 € - 871,483 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2760.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
1.267,415 € - 1.491,0795 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1200.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
456,5475 € - 608,73 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1920.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
3.775,9388 € - 4.442,2767 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
360.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
597,5751 € - 796,7668 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4000.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
2.836,6097 € - 3.337,1897 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2700.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar