Menu Search

Rodamientos de manguito con brida

En stock

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Color: Negro, Natural Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
226 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del eje Diámetro exterior de la brida Rebordeado Longitud general Diámetro del orificio del eje Longitud del eje Compra
0,7243 € - 0,762 € 2200 En stock
16.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,9266 € - 0,9762 € 4147 En stock
12.0 mm
18.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,5048 € - 0,5316 € 7049 En stock
13.0 mm
18.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,8772 € - 0,9234 € 445 En stock
20.0 mm
28.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
19.5 mm
1,664 € - 1,7522 € 750 En stock
14.0 mm
20.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
4,5103 € - 4,7462 € 160 En stock
33.0 mm
40.0 mm
33.0 mm
28.0 mm
30.5 mm
0,4779 € - 0,5026 € 162 En stock
12.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,9299 € - 0,9783 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
28.0 mm
15.5 mm
16.0 mm
13.0 mm
1,2378 € - 1,3045 € 54 En stock
26.0 mm
30.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
13.0 mm
0,55 € - 0,578 € Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
21.0 mm
19.0 mm
12.0 mm
17.0 mm
0,6049 € - 0,6371 € 1446 En stock
16.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,6296 € - 0,663 € 641 En stock
14.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
1,8686 € - 1,9654 € 800 En stock
17.0 mm
23.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
1,1323 € - 1,1904 € 1006 En stock
20.1 mm
24.0 mm
12.0 mm
15.2 mm
10.0 mm
0,5274 € - 0,5553 € 215 En stock
13.0 mm
21.0 mm
15.0 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,5048 € - 0,5316 € 7300 En stock
13.0 mm
18.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,4779 € - 0,5026 € 1804 En stock
12.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
4.0 mm
1,7458 € - 1,8383 € 7550 En stock
16.0 mm
22.0 mm
17.0 mm
14.0 mm
16.0 mm
6,8783 € - 7,2326 € 40 En stock
44.0 mm
52.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
38.0 mm
0,6296 € - 0,663 € Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
  • de 12
Cojinete con reborde 10.0 mm 16.0 mm 10.0 mm Negro

10050101

Rango de precios
0,762 € - 0,7243 €

Niveles de existencias
2200 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    16.0 mm
  • Longitud del eje
    8.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm Negro

10178898

Rango de precios
0,9762 € - 0,9266 €

Niveles de existencias
4147 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Longitud del eje
    5.0 mm
  • Longitud general
    6.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 10.0 mm 13.0 mm 8.0 mm Natural

10050118

Rango de precios
0,5316 € - 0,5048 €

Niveles de existencias
7049 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    13.0 mm
  • Longitud del eje
    6.0 mm
  • Longitud general
    8.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 16.0 mm 20.0 mm 22.0 mm Natural

10050293

Rango de precios
0,9234 € - 0,8772 €

Niveles de existencias
445 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    20.0 mm
  • Longitud del eje
    19.5 mm
  • Longitud general
    22.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.5 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Negro

10178959

Rango de precios
1,7522 € - 1,664 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Longitud del eje
    14.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 28.0 mm 33.0 mm 33.0 mm Natural

10050545

Rango de precios
4,7462 € - 4,5103 €

Niveles de existencias
160 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    33.0 mm
  • Longitud del eje
    30.5 mm
  • Longitud general
    33.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.5 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Negro

10050064

Rango de precios
0,5026 € - 0,4779 €

Niveles de existencias
162 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Longitud del eje
    4.0 mm
  • Longitud general
    6.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 16.0 mm 20.0 mm 15.5 mm Negro

10050323

Rango de precios
0,9783 € - 0,9299 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    20.0 mm
  • Longitud del eje
    13.0 mm
  • Longitud general
    15.5 mm
  • Grosor de la brida
    2.5 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 20.0 mm 26.0 mm 15.0 mm Negro

10050491

Rango de precios
1,3045 € - 1,2378 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    26.0 mm
  • Longitud del eje
    13.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 12.0 mm 16.0 mm 19.0 mm Negro

10050170

Rango de precios
0,578 € - 0,55 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    16.0 mm
  • Longitud del eje
    17.0 mm
  • Longitud general
    19.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 12.0 mm 16.0 mm 10.0 mm Negro

10050231

Rango de precios
0,6371 € - 0,6049 €

Niveles de existencias
1446 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    16.0 mm
  • Longitud del eje
    8.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 10.0 mm 14.0 mm 10.0 mm Negro

10050088

Rango de precios
0,663 € - 0,6296 €

Niveles de existencias
641 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Longitud del eje
    8.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Negro

10179017

Rango de precios
1,9654 € - 1,8686 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    17.0 mm
  • Longitud del eje
    16.0 mm
  • Longitud general
    17.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 15.2 mm 20.1 mm 12.0 mm Negro

10050286

Rango de precios
1,1904 € - 1,1323 €

Niveles de existencias
1006 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    20.1 mm
  • Longitud del eje
    10.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 10.5 mm 13.0 mm 15.0 mm Natural

10050033

Rango de precios
0,5553 € - 0,5274 €

Niveles de existencias
215 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    13.0 mm
  • Longitud del eje
    12.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Grosor de la brida
    3.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 10.0 mm 13.0 mm 15.0 mm Natural

10050019

Rango de precios
0,5316 € - 0,5048 €

Niveles de existencias
7300 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    13.0 mm
  • Longitud del eje
    13.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Natural

10050057

Rango de precios
0,5026 € - 0,4779 €

Niveles de existencias
1804 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    12.0 mm
  • Longitud del eje
    4.0 mm
  • Longitud general
    6.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete 14.0 mm 16.0 mm 17.0 mm Negro

10178980

Rango de precios
1,8383 € - 1,7458 €

Niveles de existencias
7550 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    16.0 mm
  • Longitud del eje
    16.0 mm
  • Longitud general
    17.0 mm
  • Grosor de la brida
    1.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 40.0 mm 44.0 mm 40.0 mm Negro

10179208

Rango de precios
7,2326 € - 6,8783 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Diámetro del eje
    44.0 mm
  • Longitud del eje
    38.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante
Cojinete con reborde 12.0 mm 14.0 mm 10.0 mm Natural

10050200

Rango de precios
0,663 € - 0,6296 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del eje
    14.0 mm
  • Longitud del eje
    8.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Grosor de la brida
    2.0 mm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete deslizante