Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Material | Finalizar | Tipo de rosca | Tipo | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0149 € - 1,0688 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,4198 € - 0,4413 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,451 € - 0,4746 € | 2200 En stock |
M3
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,3691 € - 0,3885 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,4315 € - 0,4542 € | 880 En stock |
M3
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,3906 € - 0,4111 € | 537 En stock |
M2.5
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4467 € - 0,4704 € | 835 En stock |
M3
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,3594 € - 0,3788 € | 6 En stock |
M3
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10198834 | 3,2645 € - 3,4356 € | 221 En stock |
M6
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
2,5401 € - 2,6736 € | 212 En stock |
M6
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,3756 € - 0,395 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3,8177 € - 4,019 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M6
|
Latón
|
Chapado en níquel
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,4068 € - 0,4283 € | 600 En stock |
M2.5
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,3519 € - 0,3702 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,3853 € - 0,4046 € | 200 En stock |
M2.5
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,4854 € - 0,5112 € | 2698 En stock |
M3
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10199244 | 0,4186 € - 0,4402 € | 656 En stock |
M3
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0,3821 € - 0,4014 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3961 € - 0,4165 € | 301 En stock |
M3
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,3767 € - 0,3961 € | 199 En stock |
M2.5
|
Acero
|
Zincado
|
Metric
|
Espaciador reducido macho - hembra,
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar