Menu Search

Slide Bearings

En stock



Código De La Serie: SR2018

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
83 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro exterior nominal Diámetro general Longitud general Material Diámetro interior Diámetro exterior Diámetro interior nominal Compra
3,5267 € - 3,7139 € 26 En stock
30.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
1,0478 € - 1,1032 € 359 En stock
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
13.0 mm
14.0 mm
1,154 € - 1,2137 € 92 En stock
16.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
16.0 mm
18.0 mm
7,539 € - 7,9261 € 60 En stock
45.0 mm
50.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
45.0 mm
50.0 mm
0,6223 € - 0,6555 € Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
7.5 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
0,6632 € - 0,6975 € 217 En stock
10.0 mm
6.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
1,1142 € - 1,1718 € 200 En stock
15.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
15.0 mm
17.0 mm
1,3783 € - 1,4513 € 20 En stock
23.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
20.0 mm
23.0 mm
2,1822 € - 2,2975 € 42 En stock
25.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
25.0 mm
28.0 mm
0,8036 € - 0,8456 € 100 En stock
10.0 mm
10.0 mm
5.5 mm
PA 6.6, CF, PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
5,2954 € - 5,5714 € 20 En stock
39.0 mm
39.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
35.0 mm
39.0 mm
35.0 mm
0,7715 € - 0,8125 € 2158 En stock
8.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
6.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
1,4458 € - 1,5211 € 144 En stock
14.0 mm
14.0 mm
9.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
1,7929 € - 1,8879 € 700 En stock
17.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
15.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
4,2449 € - 4,466 € 440 En stock
23.0 mm
23.0 mm
25.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
0,6897 € - 0,7262 € 29 En stock
10.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
1,2071 € - 1,2689 € 132 En stock
15.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
15.0 mm
17.0 mm
1,501 € - 1,5803 € 150 En stock
23.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
20.0 mm
23.0 mm
2,7524 € - 2,8962 € 23 En stock
32.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
32.0 mm
36.0 mm
0,5837 € - 0,6145 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
  • de 5
Cojinete 30.0 mm 34.0 mm 40.0 mm

10185339

Rango de precios
3,7139 € - 3,5267 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    30.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    30.0 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    30.0 mm
Cojinete 13.0 mm 14.0 mm 15.0 mm

10185148

Rango de precios
1,1032 € - 1,0478 €

Niveles de existencias
359 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    13.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    13.0 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    13.0 mm
Cojinete 16.0 mm 18.0 mm 15.0 mm

10185216

Rango de precios
1,2137 € - 1,154 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    16.0 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    16.0 mm
Cojinete 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm

10185414

Rango de precios
7,9261 € - 7,539 €

Niveles de existencias
60 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    45.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    45.0 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Longitud general
    50.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    45.0 mm
Cojinete 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm

10185056

Rango de precios
0,6555 € - 0,6223 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Longitud general
    7.5 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    8.0 mm
Cojinete 10.0 mm 12.0 mm 6.0 mm

10185087

Rango de precios
0,6975 € - 0,6632 €

Niveles de existencias
217 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Longitud general
    6.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
Cojinete 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm

10185186

Rango de precios
1,1718 € - 1,1142 €

Niveles de existencias
200 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    15.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    15.0 mm
  • Diámetro exterior
    17.0 mm
  • Longitud general
    12.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    15.0 mm
Cojinete 20.0 mm 23.0 mm 15.0 mm

10185261

Rango de precios
1,4513 € - 1,3783 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    20.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    23.0 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    20.0 mm
Cojinete 25.0 mm 28.0 mm 20.0 mm

10185285

Rango de precios
2,2975 € - 2,1822 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    25.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    25.0 mm
  • Diámetro exterior
    28.0 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    25.0 mm
Cojinete 8.0 mm 10.0 mm 5.5 mm Negro

10332733

Rango de precios
0,8456 € - 0,8036 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    190 °C
  • Diámetro interior nominal
    8.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
Cojinete 35.0 mm 39.0 mm 20.0 mm Negro

10333068

Rango de precios
5,5714 € - 5,2954 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    35.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    35.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    39.0 mm
  • Diámetro exterior
    39.0 mm
Cojinete 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm Negro

10332726

Rango de precios
0,8125 € - 0,7715 €

Niveles de existencias
2158 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    190 °C
  • Diámetro interior nominal
    6.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
Cojinete 12.0 mm 14.0 mm 9.0 mm Negro

10332818

Rango de precios
1,5211 € - 1,4458 €

Niveles de existencias
144 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    12.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    14.0 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
Cojinete 15.0 mm 17.0 mm 20.0 mm Negro

10332894

Rango de precios
1,8879 € - 1,7929 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    15.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    15.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    17.0 mm
  • Diámetro exterior
    17.0 mm
Cojinete 20.0 mm 23.0 mm 25.0 mm Negro

10332979

Rango de precios
4,466 € - 4,2449 €

Niveles de existencias
440 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    20.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    20.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    23.0 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
Cojinete 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm

10185094

Rango de precios
0,7262 € - 0,6897 €

Niveles de existencias
29 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Longitud general
    9.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
Cojinete 15.0 mm 17.0 mm 20.0 mm

10185193

Rango de precios
1,2689 € - 1,2071 €

Niveles de existencias
132 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    15.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    15.0 mm
  • Diámetro exterior
    17.0 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    15.0 mm
Cojinete 20.0 mm 23.0 mm 20.0 mm

10185278

Rango de precios
1,5803 € - 1,501 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    20.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    23.0 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    20.0 mm
Cojinete 32.0 mm 36.0 mm 20.0 mm

10185346

Rango de precios
2,8962 € - 2,7524 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    32.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    32.0 mm
  • Diámetro exterior
    36.0 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    32.0 mm
Cojinete 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm

10185032

Rango de precios
0,6145 € - 0,5837 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    6.0 mm