Menu Search

Soportes para puerta - De alta resistencia

En producción

Estos soportes para puertas se utilizan para ofrecer un soporte consistente y un movimiento controlado para puertas grandes en una variedad de aplicaciones. Pueden soportar cargas pesadas manteniéndose estables y son fáciles de usar.

Se pueden abrir hasta un máximo de 90º cuando se colocan con el mecanismo de liberación del cable y tienen una apertura total de 100º, si se utilizan sin el cable de liberación. Están disponibles para abrirse a mano derecha e izquierda, y con o sin liberación del cable.

Son fáciles de instalar en las aplicaciones con la ayuda de herramientas básicas. Suelen utilizarse en aplicaciones de alta resistencia, como puertas exteriores, entornos industriales, salidas de emergencias o puertas en zonas de mucho tránsito.

  • Ofrecen un soporte consistente y un movimiento controlado para puertas grandes.
  • Se pueden abrir hasta un máximo de 90º cuando se colocan con el mecanismo de liberación del cable y tienen una apertura total de 100º.
  • Se usan en aplicaciones de alta resistencia, como puertas exteriores, entornos industriales o salidas de emergencia.
Material: Acero inoxidable 304 Código De La Serie: SRN2200

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
4 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Incluye Orientación Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
Con cable de liberación
Right Hand
Solicite el plazo de entrega aquí
Sin cable de liberación
Right Hand
Solicite el plazo de entrega aquí
Sin cable de liberación
Left Hand
Solicite el plazo de entrega aquí
Con cable de liberación
Left Hand
Soporte para puerta 100° Mano derecha Con cable de liberación Acero inoxidable 304

20219376


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación
    Right Hand
  • Incluye
    Con cable de liberación
  • Material
    Acero inoxidable 304
Soporte para puerta 100° Mano derecha Sin cable de liberación Acero inoxidable 304

20219369


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación
    Right Hand
  • Incluye
    Sin cable de liberación
  • Material
    Acero inoxidable 304
Soporte para puerta 100° Mano izquierda Sin cable de liberación Acero inoxidable 304

20219383


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación
    Left Hand
  • Incluye
    Sin cable de liberación
  • Material
    Acero inoxidable 304
Soporte para puerta 100° Mano izquierda Con cable de liberación Acero inoxidable 304

20219390


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Orientación
    Left Hand
  • Incluye
    Con cable de liberación
  • Material
    Acero inoxidable 304