Código De La Serie: SR2019
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño del orificio compatible | Diámetro exterior de la brida | Grosor del panel mínimo | Altura del inserto | Diámetro del inserto | Grosor máximo del panel | Grosor de la brida | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,62 € - 1,705 € | 7300 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
1,6446 € - 1,7314 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,5016 € - 0,5296 € | 171278 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar