Los tacos se utilizan con tornillos como una solución de fijación para una variedad de aplicaciones en la industria de la construcción tanto comercial como doméstica, incluidos proyectos de mejora del hogar o de bricolaje, o bien para colgar cuadros, estantes y otros expositores de montaje en pared.
Estos rentables tacos son fáciles de usar con un diseño sencillo a presión que suele utilizarse para el revestimiento seco. Pueden soportar pesos ligeros y son ideales para usarse con tornillos autoperforantes, punzantes y autorroscantes.
Para instalar un taco, necesitará varias herramientas, entre ellas: un taladro, un martillo y un destornillador. Los tacos no pueden atornillarse directamente en una pared o placa de yeso sino que deben insertarse en un orificio pretaladrado. Para retirar un taco, use simplemente unos alicates.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Altura del ajuste | Diámetro mínimo general | Diámetro máximo general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0503 € - 0,0529 € | 58699 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2233 € - 0,235 € | 2343 En stock |
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0503 € - 0,0529 € | 29177 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2927 € - 0,3078 € | 5960 En stock |
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,052 € - 0,0548 € | 638500 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0913 € - 0,0962 € | 89816 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,4617 € - 0,4854 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar