Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Metal Abrazaderas de palanca manuales

 (5 conjuntos de productos)


Abrazadera de palanca vertical

Las abrazaderas de sujeción manual horizontales tienen un diseño de altura baja, un asa de agarre acolchada y componentes zincados para protegerlas de la corrosión. El asa y la barra de sujeción se mueven en direcciones opuestas para ofrecer una capacidad de sujeción segura.

Código De La Serie: SRG0004

Abrazadera de pestillo y gancho de palanca vertical

Las abrazaderas para pestillo y gancho manuales verticales funcionan en un plano horizontal permitiendo que dos caras se sujeten juntas en el mismo plano o a 90 grados. Estas abrazaderas cuentan con un perfil bajo para aplicaciones que tengan una restricción de altura.

Abrazaderas de palanca horizontales

Las abrazaderas de sujeción manuales verticales ahorran un espacio valioso sin sacrificar la capacidad de sujeción ni el rendimiento de la abrazadera. Un asa de agarre de vinilo acolchada ofrece mayor confort para el usuario y todo el cuerpo. Además, los componentes de unión están zincados para protegerlos de la corrosión.

Código De La Serie: SRG0005

Alicates de palanca

Las abrazaderas tipo alicates manuales cuentan con giro de la mandíbula para permitir una gran profundidad cuando se fije a perfiles incómodos. El eje de la mandíbula puede preestablecerse durante acciones repetitivas para lograr una distancia y presión de fijación óptimas.

Código De La Serie: SR5451

Palanca de fijación de presión

Las abrazaderas de empujar y tirar manuales tipo de la base sujetan materiales en su sitio usando un mecanismo al estilo de un émbolo para producir una acción positiva en línea recta. El perfil bajo utiliza una abrazadera en el extremo o lateral para su uso en aplicaciones con una altura limitada.

Código De La Serie: SR5448