Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Goma Bases y amortiguadores antivibración

 (6 conjuntos de productos)


Amortiguadores antivibración

Amortiguadores antivibración de acero galvanizado y caucho, disponibles en diferentes estilos cónicos y una amplia gama de tamaños de rosca.

Código De La Serie: SR6486

Casquillos de goma

Casquillos fabricados en caucho natural y acero. Estos casquillos están disponibles en tres tipos y una combinación de tamaños para adaptarse a su propósito.

Código De La Serie: SR6485

Cilindros antivibración

Estos cilindros están diseñados para amortiguar impactos, y absorber y disipar vibraciones, reduciendo el impacto en estructuras y equipos cercanos.

Los cilindros antivibración ayudan a mejorar el rendimiento, la fiabilidad y la duración de los equipos amortiguando de forma eficaz las vibraciones. Además, la acción amortiguadora de estos cilindros ayuda a minimizar el ruido creado por vibraciones, dando lugar a un entorno de trabajo más tranquilo y agradable.

Nunca deben montarse en tensión, sino en carga nivelada, y solo deben utilizarse en direcciones axiales o radiales. Suelen utilizarse en maquinaria, compresores, unidades de aire acondicionado y equipos ligeros de ingeniería.

  • Amortiguan impactos y absorben y disipan vibraciones.
  • Nunca deben montarse en tensión, sino en carga nivelada.
  • Se utilizan en direcciones axiales y radiales.
Material: Acero Código De La Serie: SRP2008, SRP2006, SRP2004

Monturas tipo sándwich y espárrago

Bases antivibración fabricadas con acero galvanizado y caucho. Adecuadas para cualquier aplicación que requiera aislamiento de vibración. Se pueden utilizar en compresión, cizallamiento o ambos, cuando no haya requisitos para funcionalidad a prueba de fallos. Disponibles en cinco opciones y en una selección de tamaños de rosca.

Código De La Serie: SR5495

Pasacables antivibración

Actuando como amortiguador y absorbiendo las vibraciones, nuestros espaciadores y separadores para montura antivibración son adecuados para aplicaciones en las que el movimiento en maquinaria fija sea inevitable. Estos productos también están diseñados para ayudar a reducir el ruido. Hechos de caucho de neopreno negro, Shore 60. Acabado con chapado de bicromato transparente. Pueden soportar temperaturas de -40 a 50 ºC.

Soportes de amortiguación KPR

Soportes antivibración para máquinas con una carcasa de acero galvanizado ST37 y una moldura de caucho natural. Estos soportes de amortiguación tienen un grado de dureza de caucho de 60 shore y la gama cuenta con opciones de seguridad contra la rotura. Estos soportes están disponibles en una combinación de tipos y tamaños de rosca.