Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

RoHS Redonda Plástico Ajustable a presión Capuchones de enmascaramiento para altas temperaturas

 (2 conjuntos de productos)


Capuchones con lengüeta de vinilo flexibles - Alta temperatura

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Los capuchones flexibles para temperaturas altas, con un diseño que incluye una lengüeta, pueden encajarse y extraerse de aplicaciones con o sin rosca.

  • El diseño único permite que cada capuchón encaje con una amplia variedad de diámetros.
  • Fácil ajuste y extracción.
Material: PVC flexible Color: Amarillo Código De La Serie: SR1072

Capuchones de enmascaramiento de extracción fácil

Los tapones de enmascarar Easy Pull están pensados para enmascarar piezas durante aplicaciones de anodizado, chorreado, recubrimiento en polvo, revestimiento electrónico, chapado y pintura ordinaria. Disponibles en diversos materiales con una amplia gama de ventajas. La silicona es una sustancia de enmascaramiento de alta calidad que puede soportar altas temperaturas. El EPDM es un compuesto menos caro y menos resistente al calor.Los capuchones de enmascaramiento de extracción fácil proporcionan una protección óptima para puntas de remate, como varillas, tubos y tuberías, durante los procesos de fabricación.Las aplicaciones típicas incluyen: anodizado, granallado, recubrimiento de polvo, galvanizado, chapado y líneas de pintura en general.Para garantizar el mejor ajuste posible, la dimensión del diámetro interior debe ser aproximadamente un 10% menor que el diámetro exterior de la pieza que se va a cubrir. Material: EPDM, Silicona, PVC Color: Negro, Natural, Transparente, Amarillo Código De La Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079