Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Plástico Ajustable a presión Rosca métrica Capuchones para pernos, tuercas y tornillos

 (5 conjuntos de productos)


Capuchones Uniscrew

Los tapones uni-tornillo están diseñados para ofrecer un aspecto enrasado y sin juntas. Están unidas a una arandela mediante una bisagra que se pliega perfectamente cuando se introduce en el tapón. Fácil de instalar con un ajuste a presión. Protege contra los daños, la humedad y la corrosión.

  • Protegen contra los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
  • Se unen a una arandela mediante una bisagra que se pliega perfectamente al introducirla en la tapa.
  • Se utilizan en el montaje de muebles, interiores de automóviles y equipos eléctricos.
Material: PP Color: Negro, Blanco Código De La Serie: SR1807

Capuchones de cabeza allen

Los tapones para tornillos Allen se ajustan firmemente a los tornillos de hexágono interior superiores. Protegen contra los daños y la contaminación. Se utiliza en sectores como la electrónica y la fabricación de muebles.Se utilizan para ocultar y proteger los tornillos de cabeza Allen del polvo, la suciedad y los daños.Pueden ayudar a reducir el ruido y las vibraciones al proporcionar un ajuste más firme.Se utilizan en la industria electrónica o del mueble. Material: PEBD Color: Negro Código De La Serie: SR1805

Capuchones protectores para pernos

Los capuchones protectores para pernos ocultan y protegen cabezas de pernos y tuercas del desgaste. Ideales para cabezas de pernos, cabezas de tornillos y tuercas. Crean un aspecto acabado mejorado y son una gran opción para aplicaciones en el exterior.

Esta gama se suministra en una amplia selección de tamaños para adaptarse a numerosas aplicaciones. Estos capuchones están disponibles para encajar sobre pernos estándar de variante UNF imperial, ISO 4017 o DIN 933 métrica.

Disponibles en una variedad de colores.

  • Protegen las fijaciones de la manipulación y el desgaste.
  • Crean un aspecto acabado mejorar para su aplicación.
  • Una excelente opción para aplicaciones en el exterior.
Material: PEBD Color: Negro, Blanco, Gris, Verde, Marrón Código De La Serie: SRF0130, SR1802, SRF0074

Cubierta de tapas Unicap

Los tapones Unicap se utilizan para ocultar y proteger las cabezas expuestas de tornillos o pernos, a la vez que proporcionan un acabado atractivo. Los tapones y las arandelas se suministran por separado, en diseños de perfil bajo y alto.

  • Diseñadas para ocultar y proteger tornillos o cabezas de pernos expuestos por motivos de seguridad o estéticos.
  • Disponibles en perfil bajo y perfil alto.
  • Son resistentes a la corrosión, la abrasión y los impactos debido a su material.
Material: PP, PEBD Color: Gris, Plata, Negro, Blanco, Natural, Acero inoxidable, Osprey, Sílex, Gris Plateado, Pantone Grey, Gris claro, Teca, Piedra, Blanquecino, Oro, Naranja Código De La Serie: SR1801

Cubierta de tapas tornillo Allen

Los tapones para tornillos de cabeza cilíndrica protegen los tornillos de cabeza cilíndrica, evitando los daños causados por la corrosión y la entrada de impurezas. También añaden atractivo estético. Puede tolerar temperaturas que van desde -40 C hasta +150 C. Se utiliza en automoción y electricidad.Se utiliza para el interior de las cajas de los SAI cuando los cables de alta tensión pasan cerca de las cabezas metálicas de los tornillos.Cubre y protege los tornillos de cabeza de vaso del polvo y la suciedad, a la vez que proporciona un acabado rápido y limpio.Se utiliza en electrodomésticos, aplicaciones eléctricas y automoción. Material: Silicona, PEBD Color: Negro, Blanco, Gris Código De La Serie: SR1628, SR1813